クリーンルーム仕様

クリーンルーム仕様についてはコンタクトセンターまでお問い合わせください。

クリーンルームで使用できるリニアクランパ・ズィー®を製作いたします。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに。

クリーンルーム対応低発塵グリース

リニアクランパ・ズィー®内部に使用しているグリースをクリーンルーム対応低発塵グリースに変更いたします。
クリーン洗浄・クリーン梱包して出荷します。

塗布するグリースをご指定ください。

  • THK(株)殿 AFE-CAグリース
  • THK(株)殿 AFFグリース
  • アルバックテクノ(株)殿販売元 ULVOIL® Z-300
  • 日本精工(株)殿 LG2グリース
  • 東レ・ダウコーニング(株)殿 モリコート HP300
    など

クリーン洗浄・クリーン梱包

リニアクランパ・ズィー®をIPAでふきとり洗浄します。
作業はすべて当社のクリーンルーム内で行います。
みなさまのクリーンルームに直接お届けします。

  • クリーンルーム内で真空二重梱包します。

クリーン洗浄・クリーン梱包のみの対応も可能です。
(内部に使用しているグリースは標準品と同じです。)

発塵特性

試験方法
品番:MK-1501-A MK-1501-A-AFE-CA
約25万サイクルまでクランプ・開放を行い標準仕様(標準グリース)とクリーンルーム対応製品(低発塵グリース)の発塵量を測定。
低発塵グリース:THK(株)殿 AFE-CAグリース

コンタクトセンター

phone 0575-23-1162 fax 0575-23-1129

info@nbk1560.com

ご意見・ご要望フォーム

関連情報