リニアクランパ・ズィー NBK
 NBK > リニアクランパ・ズィー® > 特長


リニアガイドウェイ各社のレールに対応

LinearClamper-Zee®は、下記のリニアガイドウェイのメーカー各社のレールすべてに対応しています。

<対応リニアガイドウェイメーカー>
THK・IKO・NSK・NB・OZAK・STAR・SCHNEEBERGER・INA・SKF・HIWIN

 

タイプ

空気圧・油圧・電気・マニュアルの4つの制御方式があります。

常時開…通常はフリーの状態。必要なときにレールをクランプします。

常時閉…通常はレールをクランプした状態。必要なときにクランプを開放します。

 

クランプ/ブレーキ

 クランプ

  • レールの側面または溝底をクランプします。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に最適です。
  • 作動中にレールをクランプすることはできません。完全に停止した状態で、レールをクランプしてください。
  • 角シャフトにも使用することができます。

 クランプ&ブレーキ

  • レールの側面または溝底をクランプします。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などのクランプ機能のほか、非常緊急時のブレーキとしても使用できます。
    レールと接触するコンタクトセクションの材質は真鍮です。
  • 非常緊急時のブレーキとして使用できる寿命は2000回(最小)です。

LinearClamper-Zee®のコンタクトセクションはレ−ルの転動溝には接触しないため、リニアガイドウェイの精度に悪影響を与えません。

 

シャフトガイドにも対応

LinearClamper-Zee®は、シャフトガイドや丸シャフトにも対応しています。
空気圧・マニュアルの2つの制御方式があります。