選定

適正なリニアクランパ・ズィー®を下記の手順に従って選定してください。

選定手順

  1. タイプの決定
  2. 品番の決定
  3. 保持力の確認
  4. まとめ

選定例

  • 使用リニアガイドウェイ:THK製 SSR 15XWY
  • 必要保持力:200N
  • 目的:テーブルの保持

タイプの決定

商品一覧を参照し適切な機能のリニアクランパ・ズィー®を選定してください。
クランプ機能のほか、緊急用ブレーキとしても使用する場合には、必ずブレーキ機構つきタイプを選定してください。

タイプの決定

目的がテーブルの保持であり、緊急用ブレーキは必要ないため、ここでは空気圧タイプ・常時閉のMKSを使用することにします。


品番の決定

各商品ページの選定表から使用するリニアガイドウェイに適用するリニアクランパ・ズィー®を特定してください。

品番の決定

選定表からTHK製 SSR 15XWYに適用できる品番はMKS-1501-Aと選定できます。


保持力の確認

寸法・性能表で特定されたリニアクランパ・ズィー®の保持力が必要保持力より大きいことを確認してください。
保持力が足らない場合には、リニアクランパ・ズィー®の品番の変更または使用するリニアクランパ・ズィー®の数量を増やしてください。

保持力の確認

MKSの寸法・性能表からMKS-1501-Aの保持力は400Nであり、必要保持力である200Nを満足します。
したがって、MKS-1501-Aを1個使用することにします。


まとめ

最後に寸法・仕様等が設計条件を満足していることを確認してください。

まとめ

その他の寸法・仕様などにてMKS-1501-Aで問題ないことを確認します。


関連情報