安全上の注意
製品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
- 装置にはリニアクランパ・ズィー®などを囲む保護カバーを取りつけてください。運転中の製品に手・指などが触れるとけがの原因になります。
- 製品の取りつけ・取りはずしの際には、装置の電源は絶対に入れないでください。
- ねじは必ずトルクドライバ・トルクレンチを使用して適正に締めつけてください。
- 製品の分解や改造をしないでください。
- 圧縮空気・流体は取り扱いを誤ると危険です。知識と経験をもった人が取りつけ・操作・メンテナンスなどの作業を行ってください。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合。
- 本カタログに記載の保持力以下で使用してください。保持力以上で使用するとリニアクランパ・ズィー®自体が破損したり、周辺装置に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- リニアクランパ・ズィー®は楔効果を利用した摩擦締結です。つぎのような場合にはスリップが発生することがあります。
- 油・減摩剤などでリニアガイドウェイのレールやシャフトとコンタクトセクションの間の摩擦係数が著しく減少しているとき。
- 大きな衝撃荷重が作用するとき。
- 供給するエアまたは油の圧力が低いとき。
- リニアクランパ・ズィー®が性能を保証できる周囲温度は−10℃〜70℃の範囲です。
- 製品の取り扱いには気をつけてください。製品を落とすと変形または破損することがあります。また、運搬の際に腰を痛める、足の上に落としてけがをする、などに注意して作業を行ってください。
- 製品に悪影響をおよぼす恐れがある環境では使用しないでください。
- 運転時に異音や振動が発生した場合にはただちに運転を停止し、リニアガイドウェイのレールやシャフトとの干渉、ねじのゆるみなどをチェックしてください。
- 廃棄する場合、環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。
- 運転停止直後の製品には触れないでください。周辺の装置からの熱の伝導により製品が非常に高温になる場合があり、火傷をする恐れがあります。