リニアクランパ・ズィー®
リニアクランパ・ズィー®について

リニアガイドウェイのレールを直接クランプ
リニアクランパ・ズィー®は、リニアガイドウェイのレールを直接クランプします。テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などの用途に最適です。
大きな保持力
リニアクランパ・ズィー®の大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生します。
ばね(または空気圧)による力Fは、ピストンに加わると、ウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換されます。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになります。そして、この力Nがレールとの間で摩擦力Rを生み出し、リニアクランパ・ズィー®の大きな保持力となります。
ブレーキ機構つき
リニアクランパ・ズィー®は、緊急時の非常停止やZ軸(垂直軸)の落下防止などの用途にブレーキ機構つきを標準化しています。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止などのクランプ機能のほか、緊急用ブレーキとしても使用できます。
![]()
リニアガイドウェイ各社のレールに対応※
リニアクランパ・ズィー®は、リニアガイドウェイのメーカー各社のレールに対応しています。
対応リニアガイドウェイメーカー
THK・IKO・NSK・NB・OZAK・Rexroth・SCHNEEBERGER・INA・ROLLON・HIWIN
豊富な制御方式
空気圧・油圧・電気・マニュアルの4つの制御方式があります。
![]()
組みつけが容易
コンパクト設計で既存システムへの組みつけも容易です。
レールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
リニアシャフトにも適応
リニアクランパ・ズィー®は、リニアシャフトにも対応しています。
製品情報
関連情報
※リニアクランパ・ズィー®は、リニアガイドウェイメーカーの製品ではありません。リニアクランパ・ズィー®を使用したことにより損害が生じたとしても、リニアガイドウェイメーカーは責任を負うものではなく、また何らの保証もありません。ご諒承いただきますようお願いいたします。