NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > BWPS > BWPS選定表 HIWIN
BWPS選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LGW |
#35 |
LGW-CC・LGW-HC |
100 |
40 |
BWPS-3512-BS1 |
100 |
max.140 |
6 |
48 |
| #45 |
LGW-CC・LGW-HC |
120 |
50 |
BWPS-4512-BS1 |
120 |
max.157 |
8 |
60 |
| #55 |
LGW-CC・LGW-HC |
140 |
57 |
BWPS-5512-BS1 |
140 |
max.189 |
11 |
70 |
| #65 |
LGW-CC・LGW-HC |
170 |
71 |
BWPS-6512-BS1 |
170 |
max.216 |
14 |
90 |
| HGW |
#35 |
HGW-CC・HGW-HC |
100 |
40.5 |
お問い合わせください。 |
| #45 |
HGW-CC・HGW-HC |
120 |
50.5 |
| #55 |
HGW-CC・HGW-HC |
140 |
57 |
| #65 |
HGW-CC・HGW-HC |
170 |
75 |
| RGW |
#35 |
RGW-CC・RGW-HC |
100 |
41.5 |
お問い合わせください。 |
| #45 |
RGW-CC・RGW-HC |
120 |
52 |
| #55 |
RGW-CC・RGW-HC |
140 |
60 |
| #65 |
RGW-CC・RGW-HC |
170 |
78 |