BWPS選定表 IKO

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LWH #35 LWH-B・LWH-M・LWHG 100 40 BWPS-3510-AS1 100 max.140 6 48
LWHT-B・LWHT-M・LWHTG
#45 LWH-B・LWH-M・LWHG 120 50 BWPS-4510-AS1 120 max.157 8 60
LWHT-B・LWHT-M・LWHTG
#55 LWH-B・LWHG 140 57 BWPS-5510-AS1 140 max.189 11 70
LWHT-B・LWHTG
#65 LWH-B・LWHG 170 76 BWPS-6510-AS1 170 max.216 14 90
LWHT-B・LWHTG
LWE #35 LWEC・LWE 100 37 BWPS-3510-CS1 100 max.140 6 48
LWETC・LWET
LWE-Q・LWET-Q
LWES-Q 70
#45 LWE 120 46 BWPS-4510-CS1 120 max.157 8 60
LWET
LRX #35 LRXC・LRX・LRXG 100 41.5 BWPS-3510-BS1 100 max.140 6 48
#45 LRXC・LRX・LRXG 120 52 BWPS-4510-BS1 120 max.157 8 60
#55 LRXC・LRX・LRXG 140 61 BWPS-5510-BS1 140 max.189 11 70
#65 LRXC・LRX・LRXG 170 94 BWPS-6510-BS1 170 max.216 14 90

寸法図

BWPS選定表