BWPS選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#35 1631・1651・1653・1665 100 40.4 BWPS-3505-AS1 100 max.140 6 48
1661 40
#45 1651・1653 120 50.3 BWPS-4505-AS1 120 max.157 8 60
#55 1651・1653 140 57 BWPS-5505-AS1 140 max.189 11 70
#65 1651・1653 170 76 BWPS-6505-AS1 170 max.216 14 90
1805
1807
#35 1851・1853 100 41 BWPS-3505-BS1 100 max.140 6 48
#45 1851・1853 120 51 BWPS-4505-BS1 120 max.157 8 60
#55 1851・1853 140 58 BWPS-5505-BS1 140 max.189 11 70
#65 1853 170 76 BWPS-6505-BS1 170 max.216 14 90

寸法図

BWPS選定表