BWPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| SHS | #35 | SHS-C・SHS-LC | 100 | 40.5 | BWPS-3501-CS1 | 100 | max.140 | 6 | 48 |
| #45 | SHS-C・SHS-LC | 120 | 51.1 | BWPS-4501-CS1 | 120 | max.157 | 8 | 60 | |
| #55 | SHS-C・SHS-LC | 140 | 57.3 | BWPS-5501-CS1 | 140 | max.189 | 11 | 70 | |
| #65 | SHS-C・SHS-LC | 170 | 71 | BWPS-6501-CS1 | 170 | max.216 | 14 | 90 | |
| NR NRS |
#35 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 100 | 35 | BWPS-3501-BS1 | 100 | max.132 | 7 | 44 |
| #45 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 120 | 40.5 | BWPS-4501-BS1 | 120 | max.148 | 9 | 52 | |
| #55 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 140 | 49 | BWPS-5501-BS1 | 140 | max.195 | 11 | 63 | |
| #65 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 170 | 60 | BWPS-6501-BS1 | 170 | max.216 | 11 | 75 | |
| SNR SNS |
#35 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 100 | 35 | BWPS-3501-IS1 | 100 | max.132 | 7 | 44 |
| #45 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 120 | 40.4 | BWPS-4501-IS1 | 120 | max.148 | 9 | 52 | |
| #55 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 140 | 49 | BWPS-5501-IS1 | 140 | max.195 | 11 | 63 | |
| #65 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 170 | 60 | BWPS-6501-IS1 | 170 | max.216 | 11 | 75 | |
| HSR | #35 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 100 | 40.5 | BWPS-3501-AS1 | 100 | max.140 | 6 | 48 |
| HSR-CA・HSR-HA | |||||||||
| HSR-CB・HSR-HB | 40 | ||||||||
| #45 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 120 | 50 | BWPS-4501-AS1 | 120 | max.157 | 8 | 60 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #55 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 140 | 57 | BWPS-5501-AS1 | 140 | max.189 | 11 | 70 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #65 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 170 | 76 | BWPS-6501-AS1 | 170 | max.216 | 14 | 90 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| SRG | #35 | SRG-C・SRG-LC | 100 | 42 | BWPS-3501-ES1 | 100 | max.140 | 6 | 48 |
| #45 | SRG-C・SRG-LC | 120 | 52 | BWPS-4501-ES1 | 120 | max.157 | 8 | 60 | |
| #55 | SRG-C・SRG-LC | 140 | 60 | BWPS-5501-ES1 | 140 | max.189 | 11 | 70 | |
| #65 | SRG-LC | 170 | 78.5 | BWPS-6501-ES1 | 170 | max.216 | 14 | 90 | |