HK選定表 ROLLON

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
MR #15 MRS・MRS-C 47 19.4 HK-1501-A - 47 25 6.5 24 24
MRT-W・MRT-SW 34
MRS-W 23.4 PHK-15-4 28
#20 MRT-S・MRT-SC 59 23 HK-2001-A - 60 24 10 30 28
MRT-W・MRT-SW 42
MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 63 25 PHK-20-2 30
MRS-W・MRS-LW 44
#25 MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 70 29 HK2501-A - 70 30 12 36 36
MRS-W・MRS-LW 48 33 PHK-25-4 40
MRT・MRT-S・MRT-C・MRT-SC 73 26 HK-2514-A - 11.5 33 33
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 48
#30 MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 90 33 HK-3001-A - 90 39 12 42 42
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 60
MRS-W・MRS-LW 36 PHK-30-3 45
#35 MRS・MRS-L 100 38.5 HK-3501-A - 100 39 16 48 48
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 70
MRS-W・MRS-LW 45.5 PMK-35-7 55
#45 MRS・MRS-L 120 46 HK-4501-A - 120 44 18 60 60
MRT-W・MRT-LW 86
MRS-W・MRS-LW 56 PHK-45-10 70
#55 MRS・MRS-L 140 57.3 HK-5501-A - 140 49 21 70 70
MRS-W・MRS-LW 100 67.3 PHK-55-10 80
MRT-W・MRT-LW 55.3 お問い合わせください。

寸法図

HK選定表