HK選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#15 1622・1623・1632・1666 34 19.9 HK-1505KR - 47 25 5 24 24
1631・1651・1653・1665 47
1661 19.8
1662 34
1621 23.9 PHK-15-4 28
#20 1622・1623・1666 44 25.35 HK-2005KR - 60 24 7 30 30
1651・1653・1665 63
1661 25.4
1662 44
#25 1622・1623・1632・1666 48 29.9 HK-2505-KR - 70 30 7 36 36
1631・1651・1653・1665 70
1661 29.5
1662 48
1621・1624 33.9 PHK-25-4 40
#30 1622・1623・1632・1666 60 35.35 HK-3005-KR - 90 39 9 42 42
1631・1651・1653・1665 90
1661 35
1662 60
1621・1624 38.35 PHK-30-3 45
#35 1622・1623・1632・1666 70 40.4 HK-3505-KR - 100 39 7 48 48
1631・1651・1653・1665 100
1661 40
1662 70
1621・1624 47.4 PMK-35-7 55
#45 1622・1623 86 50.3 HK-4505-KR - 120 44 12 60 60
1651・1653 120
1621・1624 86 60.3 PHK-45-10 70
#55 1622・1623 100 57 HK-5505KR - 140 49 19 70 70
1651・1653 140
1621・1624 100 67 PHK-55-10 80
#65 1622・1623 126 76 HK-6505-KR - 160 64 24 90 90
1651・1653 170
1675
1677
#20 1671 80 23.5 HK-2005-KB - 80 24 4 27 27
#25 1671 120 30 HK-2505-KB - 120 39 5 35 35
#35 1671 162 42.5 HK-3505-KB - 145 39 11 50 50
1805
1807
#25 1851・1853 70 30 HK-2505-KR - 70 30 7 36 36
1821・1824 48 34 PHK-25-4 40
#35 1851・1853 100 41 HK-3505-KR - 100 39 7 48 48
1821・1824 70 48 PMK-35-7 55
#45 1851・1853 120 51 HK-4505-KR - 120 44 12 60 60
1821・1824 86 61 PHK-45-10 70
#55 1851・1853 140 58 HK-5505-KR - 140 49 19 70 70
1821・1824 100 68 PHK-55-10 80
#65 1824 126 76 HK-6505-KR - 160 64 24 90 90
1853 170
R2035
R2037
#15 R2031 47 19.8 HK-1505-F - 34 20 4.2 24 24
R2032 34
R2041・R2042 47
#20 R2031 63 24.7 HK-2005-F - 44 24 6 30 30
R2032 44
R2041・R2042 63
#25 R2031 70 29.9 HK-2505-F - 48 30 7 36 36
R2032 48
R2041・R2042 70

寸法図

HK選定表