TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > HKR

Clamping Elements for Linear Guideways

HKR

  • リニアシャフト用。
  • マニュアルタイプ。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 低コストです。
  • 丸シャフトにも使用できます。
  • 丸シャフトの硬度・寸法許容差についてはこちらをご参照ください
  • コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易です。
  • 仕様
  • 制御方式 マニュアル
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用シャフト径 φ12mm〜φ50mm
  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M4 2.8
    M5 5.5
    M6 9.5
    M8 23
    M10 46
    M12 79
    M14 125
    M16 195

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

  •  
  • レバー部首下長さを延長した特殊品を製作いたします。詳しくはレバー位置変更サービスをご参照ください。

構造と材質

寸法・性能

HKR

unit:mm
品番 適用シャフト径 保持力
(N)
締めつけトルク
(N・m)
A A1 A2 A3 B B1 X H H1 H2 G1 G2** R CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
HKR-1200-A 12 1200 5 43 32 35.5 39 32 4.5 18 10 16 24 M5 M4 45
0.23
HKR-1600-A 16 1200 5 53 40 35.5 39 38 5.5 22 12 19 29 M6 M5 45
0.39
HKR-2000-A 20 1200 7 60 45 46.3 50.3 44 6.5 25 14 21.5 32 M8 M6 63
0.59
HKR-2500-A 25 1200 7 78 60 46.3 50.3 52 9 30 16 25 38 M10 M8 63
0.99
HKR-3000-A 30 2000 15 87 68 55.4 59.4 58 10 35 16 28.5 43 M10 M8 78
1.41
HKR-4000-A 40 2000 22 108 86 66 70 68 11 45 20 34.5 53 M12 M10 92
1.5
HKR-5000-A 50 2000 36 132 108 66 70 76 12 50 22 39.5 58 M16 M14 92
2.22

 *記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
**下方向から固定する場合のねじの呼びです。

  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。