TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > KBH

Clamping Elements for Linear Guideways

KBH

  • 油圧制御。
  • 超重荷重用。高精度ダイヤフラムの採用により、高い保持力を実現。
  • 保持力:1600N〜22700N
  • ブレーキ機構つき。
  • 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に油圧供給を開始する制御装置と組み合わせてご使用ください。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
  • 油圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • 油圧offにより、クランプを開放します。
  •  
  • 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
  • [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA ]
  •  
  • 仕様
  • 制御方式 油圧・常時開
    最低使用圧力 レールの呼び:#25・#30−2MPa
    レールの呼び:#35〜#65−3MPa
    最高使用圧力 レールの呼び:#25・#30−10MPa
    レールの呼び:#35〜#65−15MPa
    最高残圧力 0.15MPa
    レスポンスタイム max. 0.04s
    使用温度 −10℃〜70℃
    ブレーキ寿命 >2000回
    適用レールの呼び #25〜#65
  • 保持力
  • 保持力は、最高使用圧力のときの値です。保持力は、使用圧力の範囲では圧力に比例します。
  • 配管
  • レールの呼び ねじの呼び 作動油量
    (l/サイクル)
    #25 G1/8 0.0006
    #30 G1/8 0.0007
    #35 G1/8 0.0011
    #45 G1/8 0.0018
    #55 G1/8 0.0024
    #65 G1/4 0.0038
  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M6 9.5
    M8 23
    M10 46
    M12 79
    M14 125
    M16 195

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。


構造と材質

寸法・性能

KBH

unit:mm
品番 保持力*
(N)
形状 A A1 B B1 B2 B3 G G1 G2** G3*** H1 H2 L1 L2 CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
KBH-2505-AS1 2200 200 70 57 max.102 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 7 9 0 8
1.2
KBH-3501-AS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-3502-AS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-3503-AS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.7
KBH-3504-AS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-3505-AS1 5700 200 100 82 max.133 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 10.2 12 0 12
3.1
KBH-3510-AS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-4501-AS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4502-AS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4503-AS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4505-AS1 9900 200 120 100 max.170 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 12.4 15 0 15
5.3
KBH-4510-AS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-5501-AS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
10
KBH-5502-AS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KBH-5503-AS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KBH-5505-AS1 13700 200 140 116 max.201 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KBH-5510-AS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KBH-6501-AS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6503-AS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6505-AS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14 23 0 20
17.3
KBH-6510-AS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6505-AS2 22700 200 126 76 max.255 227 120 120 G1/4 M16 - - 21 21 0 20
14.4
KBH-3501-BS1 4300 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 7 12 0 12
3.1
KBH-3502-BS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.9
KBH-3504-BS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.7
KBH-3505-BS1 5700 200 100 82 max.128.5 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 11 12 0 12
2.9
KBH-3510-BS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KBH-3512-BS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KBH-4501-BS1 7400 100 120 100 max.169 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 10.4 15 0 12
4.9
KBH-4502-BS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4504-BS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4505-BS1 9900 200 120 100 max.166 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 13.5 15 0 15
5.3
KBH-4510-BS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-4512-BS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-5501-BS1 10200 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 16 0 16
8.4
KBH-5504-BS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KBH-5505-BS1 13700 200 140 116 max.197 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 18 0 16
8.4
KBH-5510-BS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KBH-5512-BS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KBH-6501-BS1 17000 100 170 142 max.219 200 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 21 25 0 20
12.5
KBH-6504-BS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6505-BS1 22700 200 170 142 max.238 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 21.5 23 0 20
17.3
KBH-6510-BS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6512-BS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-3505-BS3 3500 200 70 50 max.128 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 18
2.4
KBH-4505-BS3 7400 200 86 60 max.166 155 80 80 G1/8 M10 - - 18 18 0 24
5
KBH-5505-BS3 13700 200 100 75 max.197 184 95 95 G1/8 M12 - - 19 19 0 26
7.8
KBH-6505-BS4 22700 200 200 172 max.260 227 110 110 G1/4 M14 12.5 M12 20 20 0 20
14.4
KBH-2501-CS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.2
KBH-3001-CS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KBH-3501-CS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-3504-CS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KBH-4501-CS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
4.9
KBH-4504-CS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-5501-CS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
7
KBH-5504-CS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KBH-6501-CS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-6504-CS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-4502-DS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-5502-DS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KBH-6502-DS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-2501-ES1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.2
KBH-3001-ES1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KBH-3501-ES1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KBH-4501-ES1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KBH-5501-ES1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
10
KBH-6501-ES1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KBH-5504-FS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KBH-5501-IS1 10200 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 16 0 16
8.2
KBH-6501-IS1 17000 100 170 142 max.219 200 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 21 25 0 20
17.3

*最高使用圧力のときの値です。
**G1の内径です。
***下方向から固定する場合のねじの呼びです。

  • 油圧タイプ・常時開のKWHがあります。
  • 油圧タイプ・常時閉・ブレーキ機構つきのKBHSがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。