NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > KBH > HK選定表 IKO
KBH選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LWH |
#25 |
LWH-B・LWH-SL・LWH-M・LWHG |
70 |
29.5 |
お問い合わせください。 |
| LWHT-B・LWHT-SL・LWHT-M・LWHTG |
| #30 |
LWH-B・LWH-SL・LWH-M・LWHG |
90 |
35 |
お問い合わせください。 |
| LWHT-B・LWHT-SL・LWHT-M・LWHTG |
| #35 |
LWH-B・LWH-M・LWHG |
100 |
40 |
KBH-3510-AS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG |
| #45 |
LWH-B・LWH-M・LWHG |
120 |
50 |
KBH-4510-AS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG |
| #55 |
LWH-B・LWHG |
140 |
57 |
KBH-5510-AS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| LWHT-B・LWHTG |
| #65 |
LWH-B・LWHG |
170 |
76 |
KBH-6510-AS1 |
170 |
max.253 |
14 |
90 |
| LWHT-B・LWHTG |
| LRX |
#25 |
LRXC・LRX・LRXG |
70 |
30 |
お問い合わせください。 |
| #30 |
LRXC・LRX・LRXG |
90 |
35.5 |
お問い合わせください。 |
| #35 |
LRXC・LRX・LRXG |
100 |
41.5 |
KBH-3510-BS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| #45 |
LRXC・LRX・LRXG |
120 |
52 |
KBH-4510-BS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| #55 |
LRXC・LRX・LRXG |
140 |
61 |
KBH-5510-BS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| #65 |
LRXC・LRX・LRXG |
170 |
78 |
KBH-6510-BS1 |
170 |
max.253 |
14 |
90 |