NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > KBH > HK選定表 INA
KBH選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| KUSE |
#25 |
KUSE・KUSE-L |
70 |
30.8 |
お問い合わせください。 |
| #30 |
KUSE・KUSE-L |
90 |
36.6 |
お問い合わせください。 |
| #35 |
KUSE・KUSE-L |
100 |
41.4 |
KBH-3502-AS1 |
100 |
max.147 |
8 |
48 |
| #45 |
KUSE・KUSE-L |
120 |
51.4 |
KBH-4502-AS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #55 |
KUSE・KUSE-L |
140 |
59.2 |
KBH-5502-AS1 |
140 |
max.215 |
13 |
70 |
| KUVE |
#25 |
KUVE-B・KUVE-B-L |
70 |
30.6 |
お問い合わせください。 |
| KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
30.5 |
| #30 |
KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
90 |
36.1 |
お問い合わせください。 |
| KUVE-E |
36 |
| #35 |
KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
100 |
41.3 |
KBH-3502-BS1 |
100 |
max.147 |
8 |
48 |
| KUVE-E |
41.2 |
| #45 |
KUVE-B・KUVE-B-EC・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
120 |
50.3 |
KBH-4502-BS1 |
120 |
max.184 |
10 |
60 |
| KUVE-E |
50.2 |
| #55 |
KUVE-B・KUVE-B-L・KUVE-B-KT・KUVE-B-KT-L |
140 |
56.5 |
お問い合わせください。 |
| RUE |
#45 |
RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L |
120 |
51.5 |
KBH-4502-DS1 |
120 |
max.184 |
10 |
60 |
| #55 |
RUE-E・RUE-E-L・RUE-E-KT-L |
140 |
59 |
KBH-5502-DS1 |
140 |
max.215 |
13 |
70 |
| #65 |
RUE-E・RUE-E-L |
170 |
78.5 |
KBH-6502-DS1 |
170 |
max.256 |
14 |
90 |