KBH選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| SHS | #25 | SHS-C・SHS-LC | 70 | 30.2 | KBH-2501-CS1 | 70 | max.116 | 6.5 | 36 |
| #30 | SHS-C・SHS-LC | 90 | 35 | KBH-3001-CS1 | 90 | max.128 | 7 | 42 | |
| #35 | SHS-C・SHS-LC | 100 | 40.5 | KBH-3501-CS1 | 100 | max.145 | 8 | 48 | |
| #45 | SHS-C・SHS-LC | 120 | 51.1 | KBH-4501-CS1 | 120 | max.176 | 10 | 60 | |
| #55 | SHS-C・SHS-LC | 140 | 57.3 | KBH-5501-CS1 | 140 | max.208 | 13 | 70 | |
| #65 | SHS-C・SHS-LC | 170 | 71 | KBH-6501-CS1 | 170 | max.253 | 14 | 90 | |
| NR NRS |
#25 | NR-XA・NR-XLA・NR-XB・NR-XLB・NRS-XA・NRS-XLA・NRS-XB・NRS-XLB | 72 | 25.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #30 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 90 | 31 | お問い合わせください。 | |||||
| #35 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 100 | 35 | KBH-3501-BS1 | 100 | max.145 | 8 | 44 | |
| #45 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 120 | 40.5 | KBH-4501-BS1 | 120 | max.169 | 10 | 52 | |
| #55 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 140 | 49 | KBH-5501-BS1 | 140 | max.208 | 12 | 63 | |
| #65 | NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB | 170 | 60 | KBH-6501-BS1 | 170 | max.219 | 11 | 75 | |
| SNR SNS |
#25 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 72 | 25.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #30 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 90 | 31 | お問い合わせください。 | |||||
| #35 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 100 | 35 | お問い合わせください。 | |||||
| #45 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 120 | 40.4 | お問い合わせください。 | |||||
| #55 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 140 | 49 | KBH-5501-IS1 | 140 | max.208 | 12 | 63 | |
| #65 | SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC | 170 | 60 | KBH-6501-IS1 | 170 | max.219 | 11 | 75 | |
| HSR | #25 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 70 | 30.5 | お問い合わせください。 | ||||
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #30 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 90 | 35 | お問い合わせください。 | |||||
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #35 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 100 | 40.5 | KBH-3501-AS1 | 100 | max.145 | 8 | 48 | |
| HSR-CA・HSR-HA | |||||||||
| HSR-CB・HSR-HB | 40 | ||||||||
| #45 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 120 | 50 | KBH-4501-AS1 | 120 | max.176 | 10 | 60 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #55 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 140 | 57 | KBH-5501-AS1 | 140 | max.208 | 13 | 70 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| #65 | HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB | 170 | 76 | KBH-6501-AS1 | 170 | max.253 | 14 | 90 | |
| HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB | |||||||||
| SRG | #25 | SRG-C・SRG-LC | 70 | 31.5 | KBH-2501-ES1 | 70 | max.116 | 6.5 | 36 |
| #30 | SRG-C・SRG-LC | 90 | 37 | KBH-3001-ES1 | 90 | max.128 | 7 | 42 | |
| #35 | SRG-C・SRG-LC | 100 | 42 | KBH-3501-ES1 | 100 | max.145 | 8 | 48 | |
| #45 | SRG-C・SRG-LC | 120 | 52 | KBH-4501-ES1 | 120 | max.176 | 10 | 60 | |
| #55 | SRG-C・SRG-LC | 140 | 60 | KBH-5501-ES1 | 140 | max.208 | 13 | 70 | |
| #65 | SRG-LC | 170 | 78.5 | KBH-6501-ES1 | 170 | max.253 | 14 | 90 | |
| SRN | #35 | SRN-C・SRN-LC | 100 | 38 | お問い合わせください。 | ||||
| #45 | SRN-C・SRN-LC | 120 | 45 | お問い合わせください。 | |||||
| #55 | SRN-C・SRN-LC | 140 | 53 | お問い合わせください。 | |||||
| #65 | SRN-LC | 170 | 65 | お問い合わせください。 | |||||