![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | 油圧・常時閉 |
|---|---|
| 開放圧力 | 15MPa〜16MPa |
| レスポンスタイム | max.0.08s |
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| クランプ寿命 | >300000回 |
| ブレーキ寿命 | >2000回 |
| 適用レールの呼び | #35〜#65 |
| レールの呼び | ねじの呼び | 作動油量 (l/サイクル) |
|---|---|---|
| #35 | G1/8 | 0.0050 |
| #45 | G1/8 | 0.0067 |
| #65 | G1/4 | 0.0100 |
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
| M16 | 195 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 保持力 (N) |
A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | G | G1 | L | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBHS-3501-AS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3502-AS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3503-AS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3504-AS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3505-AS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4501-AS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4502-AS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4503-AS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4505-AS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6501-AS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-6503-AS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-6505-AS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-3502-BS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3504-BS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3505-BS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3510-BS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4502-BS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4504-BS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4505-BS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4510-BS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6504-BS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-6505-BS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-6510-BS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-3501-CS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4501-CS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6501-CS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-3502-DS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4502-DS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6502-DS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-3501-ES1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-3512-ES1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4501-ES1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-4512-ES1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6501-ES1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-6512-ES1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |
| KBHS-3504-FS1A | 7500 | 100 | 41 | max.182 | 155 | 122 | 46 | G1/8 | M8/15 | 9 | - | 準備中 | 3.8 |
| KBHS-4504-FS1A | 9000 | 120 | 55 | max.210 | 180 | 140 | 55 | G1/8 | M10/19.3 | 9 | - | 準備中 | 6.5 |
| KBHS-6504-FS1A | 16000 | 170 | 70 | max.300 | 270 | 205 | 80 | G1/4 | M16/29.3 | 11 | - | 準備中 | 20.2 |