TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > KWH

Clamping Elements for Linear Guideways

KWH

  • 油圧制御。
  • 超重荷重用。高精度ダイヤフラムの採用により、高い保持力を実現。
  • 保持力:1600N〜46000N
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
  • 油圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • 油圧offにより、クランプを開放します。
  •  
  • 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
  • [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA ]
  •  
  • 仕様
  • 制御方式 油圧・常時開
    最低使用圧力 レールの呼び:#25・#30−2MPa
    レールの呼び:#35〜#125−3MPa
    最高使用圧力 レールの呼び:#25・#30−10MPa
    レールの呼び:#35〜#125−15MPa
    最高残圧力 0.15MPa
    レスポンスタイム max. 0.04s
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用レールの呼び #25〜#125
  • 保持力
  • 保持力は、最高使用圧力のときの値です。保持力は、使用圧力の範囲では圧力に比例します。
  • 配管
  • レールの呼び ねじの呼び 作動油量
    (l/サイクル)
    #25 G1/8 0.0006
    #30 G1/8 0.0007
    #35 G1/8 0.0011
    #45 G1/8 0.0018
    #55 G1/8 0.0024
    #65 G1/4 0.0038
    #85 G1/4 0.0048
    #100 G1/4 0.0056
    #125 G1/4 0.0076
  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M6 9.5
    M8 23
    M10 46
    M12 79
    M14 125
    M16 195
    M20 340
    M24 580
    M27 855

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。


構造と材質

寸法・性能

KWH

unit:mm
品番 保持力*
(N)
形状 A A1 B B1 B2 B3 G G1 G2** G3*** H1 H2 L1 L2 CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
KWH-2501-AS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2502-AS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2503-AS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2504-AS1 2200 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2505-AS1 2200 200 70 57 max.102 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 7 9 0 8
1.1
KWH-2510-AS1 2200 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3001-AS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3002-AS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 44 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3004-AS1 3000 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3005-AS1 3000 200 90 72 max.115 103.5 52 44 G1/8 M10 8.6 M8 8 11 0 10.5
2.1
KWH-3010-AS1 3000 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3501-AS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-3502-AS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-3503-AS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.7
KWH-3504-AS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-3505-AS1 5700 200 100 82 max.133 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 10.2 12 0 12
3.1
KWH-3510-AS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-4501-AS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4502-AS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4503-AS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4505-AS1 9900 200 120 100 max.170 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 12.4 15 0 15
5.3
KWH-4510-AS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5501-AS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
10
KWH-5502-AS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KWH-5503-AS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KWH-5505-AS1 13700 200 140 116 max.201 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KWH-5510-AS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.2
KWH-6501-AS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-6503-AS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-6505-AS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14 23 0 20
17.3
KWH-6510-AS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-10003-AS1 34000 200 250 200 max.230 200 150 150 G1/4 M20 17.5 M16 17.5 30 0 20
29
KWH-2505-AS2 1600 200 48 35 max.103 92 50 50 G1/8 M6 - - 8 8 10 8
1.1
KWH-3005-AS2 3000 200 60 40 max.115 103.5 60 60 G1/8 M8 - - 8 8 10 9
1.4
KWH-3505-AS2 3500 200 70 50 max.133 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 12
2.5
KWH-4505-AS2 7400 200 86 60 max.170 155 80 80 G1/8 M10 - - 15 15 0 15
5.3
KWH-5505-AS2 13700 200 100 75 max.200 184 95 95 G1/8 M12 - - 20.8 18 0 16
8.1
KWH-6505-AS2 22700 200 126 76 max.255 227 120 120 G1/4 M16 - - 21 21 0 20
17.3
KWH-2505-AS3 1600 200 48 35 max.103 92 50 50 G1/8 M6 - - 12 12 10 12
1
KWH-3005-AS3 3000 200 60 40 max.115 103.5 60 60 G1/8 M8 - - 11 11 10 12
1.9
KWH-3503-AS3 3500 200 70 50 max.140 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 18
2.4
KWH-3505-AS3 3500 200 70 50 max.133 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 18
2.5
KWH-4503-AS3 7400 200 86 60 max.190 155 80 80 G1/8 M10 - - 18 18 0 24
5
KWH-4505-AS3 7400 200 86 60 max.170 155 80 80 G1/8 M10 - - 18 18 0 24
5
KWH-5503-AS3 13700 200 100 75 max.215 184 95 95 G1/8 M12 - - 19 19 0 26
7.9
KWH-5505-AS3 13700 200 100 75 max.200 184 95 95 G1/8 M12 - - 19 19 0 26
7.9
KWH-2501-BS1 1600 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 7.7 9 10 9.5
1.1
KWH-2502-BS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2504-BS1 2200 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2505-BS1 2200 200 70 57 max.100 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 7 9 0 8
1.1
KWH-2510-BS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2512-BS1 2200 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3001-BS1 2100 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3002-BS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 44 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3004-BS1 3000 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3012-BS1 3000 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3501-BS1 4300 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 7 12 0 12
3.1
KWH-3502-BS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.9
KWH-3504-BS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
2.7
KWH-3505-BS1 5700 200 100 82 max.128.5 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 11 12 0 12
2.9
KWH-3510-BS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KWH-3512-BS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KWH-4501-BS1 7400 100 120 100 max.169 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 10.4 15 0 12
4.9
KWH-4502-BS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4504-BS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4505-BS1 9900 200 120 100 max.166 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 13.5 15 0 15
5.3
KWH-4510-BS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-4512-BS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5501-BS1 10200 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 16 0 16
8.4
KWH-5504-BS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-5505-BS1 13700 200 140 116 max.197 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 18 0 16
8.4
KWH-5510-BS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-5512-BS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-6501-BS1 17000 100 170 142 max.219 200 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 21 25 0 20
12.5
KWH-6504-BS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-6505-BS1 22700 200 170 142 max.238 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 21.5 23 0 20
17.3
KWH-6510-BS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-6512-BS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-12505-BS1 46000 200 320 270 max.245 227 102.5 102.5 G1/4 M27 24 M24 29 45 0 50
54
KWH-2505-BS3 1600 200 48 35 max.100 92 50 50 G1/8 M6 - - 12 12 10 12
1.1
KWH-3505-BS3 3500 200 70 50 max.128 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 18
2.5
KWH-4505-BS3 7400 200 86 60 max.166 155 80 80 G1/8 M10 - - 18 18 0 24
5
KWH-5505-BS3 13700 200 100 75 max.197 184 95 95 G1/8 M12 - - 19 19 0 26
7.8
KWH-6505-BS3 22700 200 126 76 max.238 227 120 120 G1/4 M16 - - 21 21 0 20
14.4
KWH-6505-BS4 22700 200 200 172 max.260 227 110 110 G1/4 M14 12.5 M12 20 20 0 20
21.5
KWH-2501-CS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2504-CS1 2200 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3001-CS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3004-CS1 3000 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3501-CS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-3504-CS1 5700 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3
KWH-4501-CS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
4.9
KWH-4504-CS1 9900 100 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5501-CS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
7
KWH-5504-CS1 13700 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-6501-CS1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-6504-CS1 22700 100 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-2502-DS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 40 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-2510-DS1 2200 100 70 57 max.106 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3502-DS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-4502-DS1 9900 200 120 100 max.184 155 80 60 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5502-DS1 13700 200 140 116 max.215 184 95 70 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-6502-DS1 22700 200 170 142 max.256 227 110 82 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-3502-DS3 3500 200 70 50 max.135 120.5 72 72 G1/8 M8 - - 13 13 0 18
2.5
KWH-2501-ES1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3001-ES1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3501-ES1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-4501-ES1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5501-ES1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
10
KWH-6501-ES1 22700 200 170 142 max.253 227 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 14.5 22 0 20
17.3
KWH-8501-ES1 27400 200 215 185 max.210 184 140 140 G1/4 M20 17.5 M16 19.8 35 0 20
21
KWH-10001-ES1 34000 200 250 200 max.230 200 150 150 G1/4 M20 17.5 M16 17.5 30 0 20
29
KWH-2504-FS1 2200 200 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 5.8 9 10 9
1.1
KWH-3004-FS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3012-FS1 3000 200 90 72 max.128 103.5 52 44 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3504-FS1 5700 200 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-3512-FS1 5700 200 100 82 max.147 120.5 62 52 G1/8 M10 8.6 M8 6.4 12 0 12
3.1
KWH-4504-FS1 9900 200 120 100 max.176 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 11.9 15 0 15
5.3
KWH-5504-FS1 13700 200 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.5 18 0 16
8.4
KWH-2501-IS1 1600 100 70 57 max.116 92 45 45 G1/8 M8 6.8 M6 7.7 9 10 9.5
1.1
KWH-3001-IS1 2100 100 90 72 max.128 103.5 52 52 G1/8 M10 8.6 M8 7 10 0 10.5
2.1
KWH-3501-IS1 4300 100 100 82 max.145 120.5 62 62 G1/8 M10 8.6 M8 7 12 0 12
3.1
KWH-4501-IS1 7400 100 120 100 max.169 155 80 80 G1/8 M12 10.5 M10 10.4 15 0 12
5.3
KWH-5501-IS1 10200 100 140 116 max.208 184 95 95 G1/8 M14 12.5 M12 13.7 16 0 16
8.4
KWH-6501-IS1 17000 100 170 142 max.219 200 110 110 G1/4 M16 14.5 M14 21 25 0 20
17.3

*最高使用圧力のときの値です。
**G1の内径です。
***下方向から固定する場合のねじの呼びです。

  • 油圧タイプ・常時開・ブレーキ機構つきのKBHがあります。
  • 油圧タイプ・常時閉・ブレーキ機構つきのKBHSがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。