NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > KWH > KWH選定表 HIWIN
KWH選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LGW |
#25 |
LGW-CC・LGW-HC |
70 |
29.5 |
KWH-2512-BS1 |
70 |
max.116 |
6.5 |
36 |
| #30 |
LGW-CC・LGW-HC |
90 |
35 |
KWH-3012-BS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #35 |
LGW-CC・LGW-HC |
100 |
40 |
KWH-3512-BS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| #45 |
LGW-CC・LGW-HC |
120 |
50 |
KWH-4512-BS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| #55 |
LGW-CC・LGW-HC |
140 |
57 |
KWH-5512-BS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| #65 |
LGW-CC・LGW-HC |
170 |
71 |
KWH-6512-BS1 |
170 |
max.253 |
14 |
90 |
| HGW |
#35 |
HGW-CC・HGW-HC |
100 |
40.5 |
お問い合わせください。 |
| #45 |
HGW-CC・HGW-HC |
120 |
50.5 |
| #55 |
HGW-CC・HGW-HC |
140 |
57 |
| #65 |
HGW-CC・HGW-HC |
170 |
75 |
| EGW |
#30 |
EGW-SC・EGW-CC |
90 |
32 |
お問い合わせください。 |
| RGW |
#25 |
RGW-CC・RGW-HC |
70 |
30.5 |
お問い合わせください。 |
| #30 |
RGW-CC・RGW-HC |
90 |
36 |
KWH-3012-FS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #35 |
RGW-CC・RGW-HC |
100 |
41.5 |
KWH-3512-FS1 |
100 |
max.147 |
8 |
48 |
| #45 |
RGW-CC・RGW-HC |
120 |
52 |
お問い合わせください。 |
| #55 |
RGW-CC・RGW-HC |
140 |
60 |