KWH選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| LWH | #25 | LWH-B・LWH-SL・LWH-M・LWHG | 70 | 29.5 | KWH-2510-AS1 | 70 | max.116 | 6.5 | 36 |
| LWHT-B・LWHT-SL・LWHT-M・LWHTG | |||||||||
| #30 | LWH-B・LWH-SL・LWH-M・LWHG | 90 | 35 | KWH-3010-AS1 | 90 | max.128 | 7 | 42 | |
| LWHT-B・LWHT-SL・LWHT-M・LWHTG | |||||||||
| #35 | LWH-B・LWH-M・LWHG | 100 | 40 | KWH-3510-AS1 | 100 | max.145 | 8 | 48 | |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG | |||||||||
| #45 | LWH-B・LWH-M・LWHG | 120 | 50 | KWH-4510-AS1 | 120 | max.176 | 10 | 60 | |
| LWHT-B・LWHT-M・LWHTG | |||||||||
| #55 | LWH-B・LWHG | 140 | 57 | KWH-5510-AS1 | 140 | max.208 | 13 | 70 | |
| LWHT-B・LWHTG | |||||||||
| #65 | LWH-B・LWHG | 170 | 76 | KWH-6510-AS1 | 170 | max.253 | 14 | 90 | |
| LWHT-B・LWHTG | |||||||||
| #85 | LWHG・LWHTG | 215 | 94 | お問い合わせください。 | |||||
| LWE | #25 | LWEC・LWEC-SL・LWE・LWE-SL・LWEG・LWEG-SL | 73 | 26 | KWH-2510-DS1 | 70 | max.106 | 3.5 | 33 |
| LWETC・LWETC-SL・LWET・LWET-SL・LWETG・LWETG-SL | |||||||||
| LWE-Q・LWET-Q | 27 | ||||||||
| #30 | LWEC・LWEC-SL・LWE・LWE-SL・LWEG・LWEG-SL | 90 | 32 | お問い合わせください。 | |||||
| LWETC・LWETC-SL・LWET・LWET-SL・LWETG・LWETG-SL | |||||||||
| LWE-Q・LWET-Q | |||||||||
| #35 | LWEC・LWE・LWETC・LWET | 100 | 37 | お問い合わせください。 | |||||
| LWE-Q・LWET-Q | |||||||||
| LWES-Q | 70 | ||||||||
| #45 | LWE・LWET | 120 | 46 | お問い合わせください。 | |||||
| LRX | #25 | LRXC・LRX・LRXG | 70 | 30 | KWH-2510-BS1 | 70 | max.116 | 6.5 | 36 |
| #30 | LRXC・LRX・LRXG | 90 | 35.5 | お問い合わせください。 | |||||
| #35 | LRXC・LRX・LRXG | 100 | 41.5 | KWH-3510-BS1 | 100 | max.145 | 8 | 48 | |
| #45 | LRXC・LRX・LRXG | 120 | 52 | KWH-4510-BS1 | 120 | max.176 | 10 | 60 | |
| #55 | LRXC・LRX・LRXG | 140 | 61 | KWH-5510-BS1 | 140 | max.208 | 13 | 70 | |
| #65 | LRXC・LRX・LRXG | 170 | 78 | KWH-6510-BS1 | 170 | max.253 | 14 | 90 | |
| #85 | LRX・LRXG | 215 | 94 | お問い合わせください。 | |||||
| #100 | LRXG | 250 | 105 | お問い合わせください。 | |||||
| ME MH |
#25 | MEC・ME・MEG・METC・MET・METG | 73 | 26 | KWH-2510-DS1 | 70 | max.106 | 3.5 | 33 |
| MH・MHG・MHT・MHTG | 70 | 29.5 | |||||||
| #30 | MEC・ME・MEG・METC・MET・METG | 90 | 32 | お問い合わせください。 | |||||
| MH・MHG・MHT・MHTG | 35 | ||||||||
| #35 | MEC・ME・METC・MET | 100 | 37 | お問い合わせください。 | |||||
| MH・MHG・MHT・MHTG | 40 | ||||||||
| #45 | ME・MET | 120 | 46 | お問い合わせください。 | |||||
| MH・MHG・MHT・MHTG | 50 | ||||||||