NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > KWH > KWH選定表 NSK
KWH選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| LH |
#25 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
70 |
29 |
KWH-2504-BS1 |
70 |
max.116 |
6.5 |
36 |
| #30 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
90 |
33 |
KWH-3004-BS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #35 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
100 |
38.5 |
KWH-3504-BS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| #45 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
120 |
46 |
KWH-4504-BS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| #55 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
140 |
55 |
KWH-5504-BS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| #65 |
LAH-EMZ・LAH-GMZ |
170 |
74 |
KWH-6504-BS1 |
170 |
max.253 |
14 |
90 |
| SH |
#35 |
SAH-EMZ・GMZ |
100 |
38.5 |
KWH-3504-BS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| LS |
#25 |
LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ |
73 |
26 |
お問い合わせください。 |
| #30 |
LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ |
90 |
33 |
KWH-3004-AS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #35 |
LAS-KLZ・LAS-JMZ・LAS-EMZ |
100 |
37.5 |
KWH-3504-AS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| LY |
#25 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
70 |
30.5 |
KWH-2504-CS1 |
70 |
max.116 |
6.5 |
36 |
| #30 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
90 |
34.5 |
KWH-3004-CS1 |
90 |
max.128 |
7 |
42 |
| #35 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
100 |
40.5 |
KWH-3504-CS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| #45 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
120 |
50 |
KWH-4504-CS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| #55 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
140 |
57 |
KWH-5504-CS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| #65 |
LY-EL・LY-GL・LY-FL・LY-HL |
170 |
76 |
KWH-6504-CS1 |
170 |
max.253 |
14 |
90 |
| RA |
#25 |
RA-EM・RA-GM |
70 |
31 |
お問い合わせください。 |
| #30 |
RA-EM・RA-GM |
90 |
35.5 |
KWH-3004-FS1 |
90 |
max.128 |
6.5 |
42 |
| #35 |
RA-EM・RA-GM |
100 |
41.5 |
KWH-3504-FS1 |
100 |
max.145 |
8 |
48 |
| #45 |
RA-EM・RA-GM |
120 |
52 |
KWH-4504-FS1 |
120 |
max.176 |
10 |
60 |
| #55 |
RA-EM・RA-GM |
140 |
61 |
KWH-5504-FS1 |
140 |
max.208 |
13 |
70 |
| #65 |
RA-EM・RA-GM |
170 |
77 |
お問い合わせください。 |