NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > KWH > KWH選定表 SCHNEEBERGER
KWH選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| MR |
#25 |
MRA・MRB |
70 |
29.5 |
KWH-2503-AS1 |
70 |
max.116 |
6.5 |
36 |
| #35 |
MRA・MRB |
100 |
40 |
KWH-3503-AS1 |
100 |
max.147 |
8 |
48 |
| MRC・MRD |
70 |
47 |
KWH-3503-AS3 |
70 |
max.140 |
8 |
55 |
| MRE |
76 |
| #45 |
MRA・MRB |
120 |
50 |
KWH-4503-AS1 |
120 |
max.184 |
10 |
60 |
| MRC・MRD |
86 |
60 |
KWH-4503-AS3 |
86 |
max.190 |
10 |
70 |
| #55 |
MRA・MRB |
140 |
57 |
KWH-5503-AS1 |
140 |
max.215 |
13 |
70 |
| MRC・MRD |
100 |
67 |
KWH-5503-AS3 |
100 |
max.215 |
13 |
80 |
| #65 |
MRB |
170 |
76 |
KWH-6503-AS1 |
170 |
max.256 |
14 |
90 |
| #100 |
MRB |
250 |
100 |
KWH-10003-AS1 |
250 |
max.230 |
15 |
120 |