KWH選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#25 1631・1651・1653・1665 70 29.9 KWH-2505-AS1 70 max.102 6.5 36
1661 29.5
1622・1623・1632・1666 48 29.9 KWH-2505-AS2 48 max.103 6.5 36
1662 29.5
1621・1624 33.9 KWH-2505-AS3 48 max.103 6.5 40
#30 1631・1651・1653・1665 90 35.35 KWH-3005-AS1 90 max.115 7 42
1661 35
1622・1623・1632・1666 60 35.35 KWH-3005-AS2 60 max.115 7 42
1662 35
1621・1624 38.35 KWH-3005-AS3 60 max.115 7 45
#35 1631・1651・1653・1665 100 40.4 KWH-3505-AS1 100 max.133 8 48
1661 40
1622・1623・1632・1666 70 40.4 KWH-3505-AS2 70 max.133 8 48
1662 40
1621・1624 47.4 KWH-3505-AS3 70 max.133 8 55
#45 1651・1653 120 50.3 KWH-4505-AS1 120 max.170 10 60
1622・1623 86 KWH-4505-AS2 86 max.170 10 60
1621・1624 60.3 KWH-4505-AS3 86 max.170 10 70
#55 1651・1653 140 57 KWH-5505-AS1 140 max.201 13 70
1622・1623 100 KWH-5505-AS2 100 max.200 13 70
1621・1624 67 KWH-5505-AS3 100 max.200 13 80
#65 1651・1653 170 76 KWH-6505-AS1 170 max.256 14 90
1622・1623 126 KWH-6505-AS2 126 max.255 14 90
1805
1807
#25 1851・1853 70 30 KWH-2505-BS1 70 max.100 6 36
1821・1824 48 34 KWH-2505-BS3 48 max.100 6.5 40
#35 1851・1853 100 41 KWH-3505-BS1 100 max.128.5 7 48
1821・1824 70 48 KWH-3505-BS3 70 max.128 7 55
#45 1851・1853 120 51 KWH-4505-BS1 120 max.166 9 60
1821・1824 86 61 KWH-4505-BS3 86 max.166 9 70
#55 1851・1853 140 58 KWH-5505-BS1 140 max.197 12 70
1821・1824 100 68 KWH-5505-BS3 100 max.197 12 80
#65 1853 170 76 KWH-6505-BS1 170 max.238 14 90
1824 126 KWH-6505-BS3 126 max.238 14 90

寸法図

KWH選定表