KWH選定表 THK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
SHS #25 SHS-C・SHS-LC 70 30.2 KWH-2501-CS1 70 max.116 6.5 36
#30 SHS-C・SHS-LC 90 35 KWH-3001-CS1 90 max.128 7 42
#35 SHS-C・SHS-LC 100 40.5 KWH-3501-CS1 100 max.145 8 48
#45 SHS-C・SHS-LC 120 51.1 KWH-4501-CS1 120 max.176 10 60
#55 SHS-C・SHS-LC 140 57.3 KWH-5501-CS1 140 max.208 13 70
#65 SHS-C・SHS-LC 170 71 KWH-6501-CS1 170 max.253 14 90
NR
NRS
#25 NR-XA・NR-XLA・NR-XB・NR-XLB・NRS-XA・NRS-XLA・NRS-XB・NRS-XLB 72 25.5 KWH-2501-BS1 70 max.116 5.5 31
#30 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 90 31 KWH-3001-BS1 90 max.128 7 38
#35 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 100 35 KWH-3501-BS1 100 max.145 8 44
#45 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 120 40.5 KWH-4501-BS1 120 max.169 10 52
#55 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 140 49 KWH-5501-BS1 140 max.208 12 63
#65 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 170 60 KWH-6501-BS1 170 max.219 11 75
#75 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 195 68 お問い合わせください。
#85 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 215 73 お問い合わせください。
#100 NR-A・NR-LA・NR-B・NR-LB・NRS-A・NRS-LA・NRS-B・NRS-LB 260 85 お問い合わせください。
SNR
SNS
#25 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 72 25.5 KWH-2501-IS1 70 max.116 5.5 31
#30 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 90 31 KWH-3001-IS1 90 max.128 7 38
#35 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 100 35 KWH-3501-IS1 100 max.145 8 44
#45 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 120 40.4 KWH-4501-IS1 120 max.169 10 52
#55 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 140 49 KWH-5501-IS1 140 max.208 12 63
#65 SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 170 60 KWH-6501-IS1 170 max.219 11 75
HSR #25 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 70 30.5 KWH-2501-AS1 70 max.116 6.5 36
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#30 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 90 35 KWH-3001-AS1 90 max.128 7 42
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#35 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 100 40.5 KWH-3501-AS1 100 max.145 8 48
HSR-CA・HSR-HA
HSR-CB・HSR-HB 40
#45 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 120 50 KWH-4501-AS1 120 max.176 10 60
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#55 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 140 57 KWH-5501-AS1 140 max.208 13 70
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#65 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 170 76 KWH-6501-AS1 170 max.253 14 90
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
#85 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB・HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB 215 94 お問い合わせください。
HSR-HB 110
#100 HSR-HA・HSR-HB 250 100 お問い合わせください。
HSR-HR 200
SRG #25 SRG-C・SRG-LC 70 31.5 KWH-2501-ES1 70 max.116 6.5 36
#30 SRG-C・SRG-LC 90 37 KWH-3001-ES1 90 max.128 7 42
#35 SRG-C・SRG-LC 100 42 KWH-3501-ES1 100 max.145 8 48
#45 SRG-C・SRG-LC 120 52 KWH-4501-ES1 120 max.176 10 60
#55 SRG-C・SRG-LC 140 60 KWH-5501-ES1 140 max.208 13 70
#65 SRG-LC 170 78.5 KWH-6501-ES1 170 max.253 14 90
#85 SRG-LC 215 94 KWH-8501-ES1 215 max.210 16 110
#100 SRG-LC 250 104 KWH-10001-ES1 250 max.230 15 120
SRN #35 SRN-C・SRN-LC 100 38 お問い合わせください。
#45 SRN-C・SRN-LC 120 45 お問い合わせください。
#55 SRN-C・SRN-LC 140 53 お問い合わせください。
#65 SRN-LC 170 65 お問い合わせください。

寸法図

KWH選定表