Clamping Elements for Linear Guideways

LBPS


構造と材質

寸法・性能

LBPS

unit:mm
品番 保持力
(N)
形状 A A1 B B1 G G1 H L CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(kg)
LBPS-2501-AS2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2505-AS2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2510-AS2 750 100 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2503-AS3 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2504-BS2 750 100 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2505-BS2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2510-BS2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2501-CS2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2504-CS2 750 100 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2504-DS2 750 100 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2510-DS2 750 100 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4
LBPS-2501-ES2 750 200 48 25 90 76 M5 M5 6 5.5 - 準備中 0.4

PLB アダプタプレート

unit:mm
品番 A A1 B B1 t d CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(kg)
PLB-25-2 47 25 83 76 2 5.5 - 準備中 0.06
PLB-25-4 47 25 83 76 4 5.5 - 準備中 0.12