MBPS選定表 SCHNEEBERGER

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
MR #25 MRA・MRB 70 29.5 MBPS-2503-AS1 - 75 95.2 3.5 36 36
MRC・MRD 48 33.5 PMB-25-4 40
MRE 57
#35 MRA・MRB 100 40 MBPS-3503-AS1 - 100 105.7 6 48 48
MRC・MRD 70 47 PMB-35-7 55
MRE 76
#45 MRA・MRB 120 50 MBPS-4503-AS1 - 120 113.2 8 60 60
MRC・MRD 86 60 PMB-45-10 70
#55 MRA・MRB 140 57 お問い合わせください。
MRC・MRD 100 67
#65 MRB 170 76
MRD 126

寸法図

MBPS選定表