MBPS選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#15 1622・1623・1666 34 19.9 MBPS-1505-AS1 - 61 94 2.5 24 24
1651・1653・1665 47
1661 19.8
1662 34
#20 1622・1623・1666 44 25.35 MBPS-2005-AS1 - 66 94 4.2 30 30
1651・1653・1665 63
1661 25.4
1662 44
#25 1622・1623・1632・1666 48 29.9 MBPS-2505-AS1 - 75 95.2 3.5 36 36
1631・1651・1653・1665 70
1661 29.5
1662 48
1621・1624 48 33.9 PMB-25-4 40
#30 1622・1623・1632・1666 60 35.35 MBPS-3005-AS1 - 90 107 3.5 42 42
1631・1651・1653・1665 90
1661 35
1662 60
1621・1624 38.35 PMB-30-3 45
#35 1622・1623・1632・1666 70 40.4 MBPS-3505-AS1 - 100 105.7 6 48 48
1631・1651・1653・1665 100
1661 40
1662 70
1621・1624 47.4 PMB-35-7 55
#45 1622・1623 86 50.3 MBPS-4505-AS1 - 120 113.2 8 60 60
1651・1653 120
1621・1624 86 60.3 PMB-45-10 70
#55 1622・1623 100 57 MBPS-5505-AS1 - 140 144 11 70 70
1651・1653 140
1621・1624 100 67 PMB-55-10 80
#65 1622・1623 126 76 MBPS-6505-AS1 - 150 144 14.5 90 90
1651・1653 170
1805
1807
#25 1851・1853 70 30 MBPS-2505-BS1 - 75 95.2 3.5 36 36
1821・1824 48 34 PMB-25-4 40
#35 1851・1853 100 41 MBPS-3505-BS1 - 100 105.7 6 48 48
1821・1824 70 48 PMB-35-7 55
#45 1851・1853 120 51 MBPS-4505-BS1 - 120 113.2 8 60 60
1821・1824 86 61 PMB-45-10 70
#55 1851・1853 140 58 MBPS-5505-BS1 - 140 144 11 70 70
1821・1824 100 68 PMB-55-10 80
#65 1824 126 76 お問い合わせください。
1853 170

寸法図

MBPS選定表