TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MCP

Clamping Elements for Linear Guideways

MCP

  • ミニチュアリニアガイドウェイ用。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
  • 空気圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • 空気圧offにより、クランプを開放します。
  •  
  • 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
  • [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA ]
  •  
  • 仕様
  • 制御方式 空気圧・常時開
    最低使用圧力 0.2MPa
    最高使用圧力 0.8MPa
    レスポンスタイム max. 0.06s
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用レールの呼び #3〜#25
  • 保持力
  • 記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。
  • 配管
  • レールの呼び ねじの呼び 空気消費量
    (l/サイクル(ANR))
    #9 M3 0.007
    #12 M3 0.007
    #15 M3 0.008
    #20 M3 0.019

    *圧力が0.6MPaのときの値です。

  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M2.5 0.7
    M4 2.8

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

  • この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
    現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
    当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。

構造と材質

寸法・性能

MCP

unit:mm
品番 保持力
(N)
A A1 B1 B2 B3 G G1 H H1 CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
MCP-0901-A 130 32.5 9.7 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.3 15 準備中 0.07
MCP-1201-A 280 37.5 13.2 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.5 16
0.085
MCP-1205-A 280 37.5 13.2 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.5 16
0.085
MCP-1504-A 320 41.5 15.7 34 8 6 M3 M2.5 3.8 16
0.096
MCP-1505-A 320 41.5 15.7 34 8 6 M3 M2.5 3.8 16
-
MCP-2001-A 550 48.7 19.7 41 10.5 8 M3 M4 6.2 23
0.202
MCP-0901-H 130 32.5 9.7 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.3 15 準備中 0.07
MCP-1501-H 320 41.5 15.7 34 8 6 M3 M2.5 3.8 16
0.096

*圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。

  • ミニチュアリニアガイドウェイ用、空気圧タイプ・常時閉のMCPSがあります。
  • ミニチュアリニアガイドウェイ用、マニュアルタイプのminiHKがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。