MCP選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B1 | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| LWL | #5 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N | 12 | 5 | お問い合わせください。 | ||||
| #7 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWLG-B・LWLG-N | 17 | 6.5 | お問い合わせください。 | |||||
| #9 | LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWL-BCS・LWLG-B・LWLG-N | 20 | 8 | MCP-0901-A | 32.5 | 34 | 2.15 | 10 | |
| #12 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 27 | 10 | MCP-1201-A | 37.5 | 34 | 2.95 | 13 | |
| #15 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 32 | 12 | MCP-1504-A | 41.5 | 34 | 3.95 | 16 | |
| #20 | LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B | 40 | 15 | MCP-2001-A | 48.7 | 41 | 2.45 | 20 | |
| #25 | LWLC-B・LWL-B・LWLG-B | 48 | 20 | お問い合わせください。 | |||||