MCP選定表 INA

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B1 C X
タイプ 高さ
KUME #5 KWEM・KWEM-C 12 5 お問い合わせください。
#7 KWEM・KWEM-L・KWEM-C 17 6.5 お問い合わせください。
#9 KWEM・KWEM-L・KWEM-C 20 8 MCP-0901-A 32.5 34 2.15 10
#12 KWEM・KWEM-L・KWEM-C 27 10 MCP-1201-A 37.5 34 2.95 13
#15 KWEM・KWEM-L・KWEM-C 32 12 MCP-1504-A 41.5 34 3.95 16

寸法図

MCP選定表