MCP選定表 NSK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B1 C X
タイプ 高さ
LU
PU
#5 LU-TL・PU-TR 12 5 お問い合わせください。
#7 LU-AL・PU-AR 17 6.5 お問い合わせください。
#9 LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR 20 7.8 MCP-0901-A 32.5 34 2.15 10
#12 LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR 27 10 MCP-1201-A 37.5 34 2.95 13
#15 LU-AL・LU-BL・PU-AL 32 12 MCP-1504-A 41.5 34 3.95 16

寸法図

MCP選定表