MCP選定表 THK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B1 C X
タイプ 高さ
SRS #9 SRS-M 20 9.1 MCP-0901-H 32 34 2.05 10
#12 SRS-M 27 11 MCP-1201-A 37.5 34 2.95 13
#15 SRS-M 32 13.3 MCP-1501-A 41.5 34 3.95 16
#20 SRS-M 40 16.6 MCP-2001-A 48.7 41 2.45 20
RSR #3 RSR-M・RSR-N 8 3 お問い合わせください。
#5 RSR-M・RSR-N 12 4.5 お問い合わせください。
#7 RSR-M・RSR-N・RSR-ZM 17 6.5 お問い合わせください。
#9 RSR-KM・RSR-N・RSR-ZM 20 7.8 MCP-0901-A 32.5 34 2.15 10
#12 RSR-VM・RSR-N 27 10 お問い合わせください。
RSR-ZM 10.6
#15 RSR-VM・RSR-N 32 12 お問い合わせください。
RSR-ZM 12.6
#20 RSR-VM・RSR-N 46 17.5 お問い合わせください。

寸法図

MCP選定表