Clamping Elements for Linear Guideways

MCPS


構造と材質

寸法・性能

MCPS

unit:mm
品番 保持力(N)
標準/プラスコネクション
A A1 B B1 B2 B3 G G1 H H1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(kg)
MCPS-0901-A 170/300 32.5 9.7 53 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.3 15 - 準備中 0.08
MCPS-1201-A 240/380 37.5 13.2 53.2 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.5 16 - 準備中 0.098
MCPS-1205-A 240/380 37.5 13.2 53.2 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.5 16 - 準備中 0.098
MCPS-1504-A 280/360 41.5 15.7 53.2 34 8 6 M3 M2.5 3.8 16 - 準備中 0.102
MCPS-2001-A 400/700 48.7 19.7 60 41 10.5 8 M3 M4 6.2 23 - 準備中 0.214
MCPS-0901-H 170/300 32 9.2 46 34 8.25 5.5 M3 M2.5 3.3 14 - 準備中 0.08
MCPS-1501-H 280/360 41.5 15.7 53.2 34 8 6 M3 M2.5 3.8 16 - 準備中 0.102

*プラスコネクションの保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。