MCPS選定表 IKO

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LWL #5 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N 12 5 お問い合わせください。
#7 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWLG-B・LWLG-N 17 6.5 お問い合わせください。
#9 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWL-BCS・LWLG-B・LWLG-N 20 8 MCPS-0901-A 32.5 53 2.15 10
#12 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 27 10 MCPS-1201-A 37.5 53.2 2.95 13
#15 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 32 12 MCPS-1504-A 41.5 53.2 3.95 16
#20 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 40 15 MCPS-2001-A 48.7 60 2.45 20
#25 LWLC-B・LWL-B・LWLG-B 48 20 お問い合わせください。

寸法図

MCPS選定表