MCPS選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| LU PU |
#5 | LU-TL・PU-TR | 12 | 5 | お問い合わせください。 | ||||
| #7 | LU-AL・PU-AR | 17 | 6.5 | お問い合わせください。 | |||||
| #9 | LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR | 20 | 7.8 | MCPS-0901-A | 32.5 | 53 | 2.15 | 10 | |
| #12 | LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR | 27 | 10 | MCPS-1201-A | 37.5 | 53.2 | 2.95 | 13 | |
| #15 | LU-AR・LU-BL・PU-AL | 32 | 12 | MCPS-1504-A | 41.5 | 53.2 | 3.95 | 16 | |