NBK > リニアクランパ・ズィー® > 製品一覧 > MCPS > MCPS選定表 THK
MCPS選定表 
unit:mm
| タイプ |
レールの呼び |
キャリッジ |
品番 |
A |
B |
C |
X |
| タイプ |
幅 |
高さ |
| SRS |
#9 |
SRS-M |
20 |
9.1 |
MCPS-0901-H |
32 |
46 |
2.05 |
10 |
| #12 |
SRS-M |
27 |
11 |
MCPS-1201-A |
37.5 |
53.2 |
2.95 |
13 |
| #15 |
SRS-M |
32 |
13.3 |
MCPS-1501-A |
41.5 |
53.2 |
3.95 |
16 |
| #20 |
SRS-M |
40 |
16.6 |
MCPS-2001-A |
48.7 |
60 |
2.45 |
20 |
| RSR |
#3 |
RSR-M・RSR-N |
8 |
3 |
お問い合わせください。 |
| #5 |
RSR-M・RSR-N |
12 |
4.5 |
お問い合わせください。 |
| #7 |
RSR-M, RSR-N・RSR-ZM |
17 |
6.5 |
お問い合わせください。 |
| #9 |
RSR-KM, RSR-N・RSR-ZM |
20 |
7.8 |
MCPS-0901-A |
32.5 |
53 |
2.15 |
10 |
| #12 |
RSR-VM・RSR-N |
27 |
10 |
お問い合わせください。 |
| RSR-ZM |
10.6 |
| #15 |
RSR-VM・RSR-N |
32 |
12 |
お問い合わせください。 |
| RSR-ZM |
12.6 |
| #20 |
RSR-VM・RSR-N |
46 |
17.5 |
お問い合わせください。 |