![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | マニュアル |
|---|---|
| 適用レールの呼び | #5〜#20 |
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M2 | 0.3 |
| M3 | 1.2 |
| M4 | 2.8 |
*強度区分8.8またはA2-70以上のねじをご使用ください。
| 旧miniHK | 新miniHK |
|---|---|
| HK-0700-A | HK-0700-M |
| HK-0901-RSR | HK-0900-M |
| HK-1201-PSR | HK-1200-M |
| HK-1501-RSR | HK-1500-M |
| 品番 | 保持力* (N) |
締めつけトルク (N・m) |
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | G | K | H1 | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-0700-M | 65 | 0.15 | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 2 | M2 | 6 | 4.3 | HK0700M.dxf | 準備中 | 0.008 |
| HK-0900-M | 100 | 0.24 | 20 | 15 | 9 | 17 | 11 | 3 | M3 | 8 | 5.35 | HK0900M.dxf | 準備中 | 0.016 |
| HK-1200-M | 150 | 0.5 | 27 | 20 | 10 | 19 | 13 | 3 | M3 | 10 | 7.15 | HK1200M.dxf | 準備中 | 0.032 |
| HK-1500-M | 180 | 1.02 | 32 | 25 | 14 | 20 | 14 | 3 | M3 | 12 | 8.05 | HK1500M.dxf | 準備中 | 0.048 |
| HK-2000-M | 220 | 1.8 | 46 | 38 | 14 | 26 | 19 | 3.5 | M4 | 14 | 9.6 | HK2000M.dxf | 準備中 | 0.123 |
*記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。