mini HK選定表 IKO

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LWL #5 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N 12 5 お問い合わせください。
#7 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWLG-B・LWLG-N 17 6.5 HK-0700-M 17 12 2 8
#9 LWLC-B・LWLC-N・LWL-B・LWL-N・LWL-BCS・LWLG-B・LWLG-N 20 8 HK-0900-M 20 17 2.7 10
#12 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 27 10 HK-1200-M 27 19 3.5 13
#15 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 32 12 HK-1500-M 32 20 5 16
#20 LWLC-B・LWL-B・LWL-BCS・LWLG-B 40 15 お問い合わせください。
#25 LWLC-B・LWL-B・LWLG-B 48 20 お問い合わせください。

寸法図

mini HK選定表