mini HK選定表 NSK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
LU #5 LU-TL・PU-TR 12 5 お問い合わせください。
#7 LU-AL・PU-AR 17 6.5 HK-0700-M 17 12 2 8
#9 LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR 20 7.8 HK-0900-M 20 17 2.7 10
#12 LU-AR・LU-TR・LU-AL・LU-TL・LU-BL・LU-UL・PU-TR 27 10 HK-1200-M 27 19 3.5 13
#15 LU-AL・LU-BL・PU-AL 32 12 HK-1500-M 32 20 5 16

寸法図

mini HK選定表