mini HK選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 A B C X
タイプ 高さ
0445 #7 0442-7・0444-7 17 6.5 お問い合わせください。
#9 0442-9/M3・0442-9/M2・0444-9/M3 20 8 HK-0900-M 20 17 2.7 10
#12 0442-12・0444-12 27 10 HK-1200-M 27 19 3.5 13
#15 0442-15・0444-15 32 12 HK-1500-M 32 20 5 16
#20 0442-20 46 17.5 HK-2000-M 46 26 10 25

寸法図

mini HK選定表