mini HK選定表 
| タイプ | レールの呼び | キャリッジ | 品番 | A | B | C | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 幅 | 高さ | |||||||
| RSR RSH |
#5 | RSR-M・RSR-N | 12 | 4.5 | お問い合わせください。 | ||||
| #7 | RSR-M・RSR-N・RSH-M | 17 | 6.5 | HK-0700-M | 17 | 12 | 2 | 8 | |
| #9 | RSR-KM・RSR-N・RSH-KM | 20 | 7.8 | HK-0900-M | 20 | 17 | 2.7 | 10 | |
| #12 | RSR-N・RSR-KM・RSH-VM | 27 | 10 | お問い合わせください。 | |||||
| #15 | RSR-VM・RSR-N | 32 | 12 | HK-1500-M | 32 | 20 | 5 | 16 | |
| #20 | RSR-VM・RSR-N | 46 | 17.5 | HK-2000-M | 46 | 26 | 10 | 25 | |
| SRS | #9 | SRS-M | 20 | 9.1 | お問い合わせください。 | ||||
| #12 | SRS-M | 27 | 11 | HK-1200-M | 27 | 19 | 3.5 | 13 | |
| #15 | SRS-M | 32 | 13.3 | お問い合わせください。 | |||||
| #20 | SRS-M | 40 | 16.6 | HK-2000-M | 46 | 26 | 5 | 20 | |
| #25 | SRS-M | 48 | 20 | お問い合わせください。 | |||||