TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MK

Clamping Elements for Linear Guideways

MK

  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
  • 空気圧onにより、リニアガイドウェイのレールをクランプします。
  • 空気圧offにより、クランプを開放します。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
  •  
  • 選定表にて、対応する品番をご確認ください。
  • [ THK | IKO | NSK | HIWIN | STAR | SCHNEEBERGER | INA | ROLLON ]
  •  
  • 仕様
  • 制御方式 空気圧・常時開
    最低使用圧力 0.2MPa
    最高使用圧力 0.8MPa
    レスポンスタイム max. 0.06s
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用レール幅 #15〜#65
  • 角シャフトにも使用できます。角シャフトの硬度・寸法許容差についてはこちらをご参照ください
  • エアコネクションの位置、取りつけ穴の位置など、特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 保持力
  • 記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
  • 保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。
  • MKの大きな保持力は、ウェッジスライドギアの楔効果によって発生します。
  • 空気圧による力Fは、ピストンに加わるとウェッジスライドギアの楔効果により力Nに変換。このとき、力Nは力Fの1/tanθ(θは楔の角度)倍の大きさになります。この力Nがリニアガイドウェイのレールとの間で摩擦力Rを生みだし、MKの大きな保持力となります。
  • 配管
  • レールの呼び ねじの呼び 空気消費量
    (l/サイクル(ANR))
    #15 M5 0.011
    #17 M5 0.007
    #20 M5 0.019
    #21 M5 0.011
    #25 M5 0.021
    #27 M5 0.019
    #30 M5 0.031
    #35 M5 0.031
    #45 M5 0.041
    #50 M5 0.031
    #55 M5 0.041
    #65 M5 0.041

    *圧力が0.6MPaのときの値です。

  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M4 2.8
    M5 5.5
    M6 9.5
    M8 23
    M10 46

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

  • この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
    現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
    当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。

構造と材質

寸法・性能

MK

unit:mm
品番 保持力
(N)
形状 A A1 A2 B1 B2 B3 B5 G L1 L2 L3 L4 H CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
MK-1501-A 650 100 55 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.9 16.5 4.5
0.23
MK-2001-A 1000 100 66 20 6 39 20 5 - M5 17.1 34 6 6 5
0.32
MK-2501-A 1200 100 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.36
MK-3001-A 1750 100 90 22 5 39 22 8.5 - M8 14.5 24.5 5.2 5.2 10
0.61
MK-3501-A 2000 100 100 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.69
MK-4501-A 2250 100 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34
MK-5501-A 2250 100 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 18
1.63
MK-6501-A 2250 100 138 30 5 49 30 9.5 - M10 20 37 30 32 19
2.1
MK-1701-B 350 100 70 15 5 48 15 11.5 - M5 41 33 4.2 5.7 7.5
0.3
MK-2010-B 1000 200 66 20 6 39 20 5 - M6 17.3 34.5 4.5 6 5
0.36
MK-2101-B 650 150 77 15 5 39 15 11.5 49 M5 5 44.5 4.5 5 5
0.3
MK-2701-B 1000 150 88 20 5 43 20 9.5 53 M6 5 46.5 5.5 5 6
0.45
MK-3501-B 1200 100 121 50 5 36 20 5 - M8 17.5 32 5 5 10
0.6
MK-5001-B 2000 100 156 60 5 39 20 9.5 - M10 19 34 14.5 17 10
1.36
MK-1501-E 650 200 55 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.6 16.1 4.5
0.23
MK-2001-E 1000 200 66 20 5 39 20 9 - M6 17.3 34.5 4.5 6 6
0.36
MK-2501-E 1200 200 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 7.5
0.4
MK-3001-E 1200 200 90 22 5 39 22 8.5 - M8 14.5 24.5 10.5 10.5 9
0.7
MK-3501-E 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.9 24.3 10 11.9 10
0.89
MK-4501-E 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
1.4
MK-4502-E 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 20 29.5 6.5 6.5 13.8
1.4
MK-1504-F 650 200 55 15 7 39 15 15.5 - M4 34 34 5.6 16.1 4.5
0.25
MK-2004-F 1000 200 66 20 5 39 20 9 - M6 17.3 34.5 4.5 6 6
0.32
MK-3004-F 1200 200 90 22 5 39 22 8.5 - M8 14.5 24.5 10.5 10.5 9
0.7
MK-3504-F 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
-
MK-4504-F 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 20 29.5 14.5 14.5 15
1.4
MK-5501-F 3000 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 10 10 15
1.8
MK-5504-F 3000 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 17 17 15
1.8
MK-6501-F 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 30.3 10 10 15
2.2
MK-6504-F 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 30.3 10 10 15
2.2
MK-2001-G 650 150 60 15 5 49 25 12 59 M5 5 54 5.2 5 6
0.33
MK-2501-G 1200 150 75 20 5 44 20 12 54 M6 5 49 5 6 8
0.48
MK-3001-G 1750 150 90 22 5 49 22 13.5 59 M8 5 53 5 5.2 8
0.69
MK-3501-G 1750 150 96 20 5 44 20 10 54 M8 5 47 5 5.5 10
0.7
MK-1502-K 650 100 55 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.9 16.5 4.5
0.24
MK-2002-K 1000 100 66 20 6 39 20 5 - M5 17.1 34 6 6 5
0.32
MK-2502-K 1200 100 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.36
MK-3002-K 1750 100 90 22 5 39 22 8.5 - M8 14.5 24.5 5.2 5.2 10
0.61
MK-3502-K 2000 100 100 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.7
MK-4502-K 2250 100 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.3
MK-2501-N 1200 100 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.37
MK-6501-N 2250 100 138 30 5 49 30 9.5 - M10 20 37 26 28 15
2.1
MK-2502-R 1200 200 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.41
MK-3502-R 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
0.7
MK-4502-R 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.3
MK-5502-R 3000 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 17 17 15
1.8
MK-6502-R 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 20 37 30 32 15
2.8
MK-1505-AK 650 200 55 15 6 39 15 15.5 - M4 5.6 16.1 34 34 4.5
0.24
MK-2005-AK 1000 200 66 20 5 39 20 9 - M6 17.3 34.5 4.5 6 6
0.35
MK-2505-AK 1200 200 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30 7 7 8
0.44
MK-3005-AK 1750 200 90 22 5 39 22 8.5 - M8 15 24.5 8.5 10.3 9
0.71
MK-3505-AK 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
0.89
MK-4505-AK 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
1.65
MK-5505-AK 3000 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 17 17 15
1.89
MK-6505-AK 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
2.4
MK-2505-AR 1200 200 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30 6.5 6.5 8
0.44
MK-3505-AR 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
0.89
MK-4505-AR 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
1.66
MK-5505-AR 2250 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 17 17 15
1.89
MK-6505-AR 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
2.4
MK-1503-BM 650 200 55 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.6 16.1 4.5
0.23
MK-2003-BM 1000 200 66 20 5 39 20 9 - M6 17.3 34.5 4.5 6 6
0.36
MK-2503-BM 1200 200 70 20 5 39 20 5 - M6 12 34 6 8 8
0.4
MK-3003-BM 1750 200 90 22 5 39 22 8.5 - M8 15 24.5 8.5 10.3 9
0.7
MK-3503-BM 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
0.89
MK-4503-BM 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 20 29.5 14.5 14.5 15
1.4
MK-1502-KB 650 150 77 15 5 39 15 11.5 49 M5 5 44.5 5.5 5 5
0.6
MK-2002-KB 1000 100 88 20 5 39 20 5 - M5 17.1 34 6 6 5.5
0.39
MK-2005-KB 650 200 80 20 5 39 20 15.5 - M4 4.5 31 5 5 4.5
0.35
MK-2502-KB 1200 100 121 50 5 36 20 5 - M8 17.5 32 5 5 10
0.6
MK-2505-KB 1200 200 120 50 5 35 20 5 - M6 17.5 30 7 9 8
0.58
MK-3002-KB 1750 100 142 22 5 39 22 8.5 - M8 14.5 24.5 5.2 5.2 10
0.7
MK-3502-KB 2000 100 156 60 5 39 20 9.5 - M10 19 34 14.5 17 10
0.8
MK-3505-KB 2000 200 156 60 5 42 20 9.5 - M10 18 36.5 11.5 14 10
0.79
MK-2503-MR 1200 200 75 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30 7 7 8
0.44
MK-3503-MR 2000 200 100 24 5 39 24 7.5 - M8 14.5 24.5 11 12 10
0.88
MK-4503-MR 2250 200 120 26 5 49 26 11.5 - M10 20 29.5 14.5 14.5 15
1.65
MK-5503-MR 3000 200 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 17 17 15
1.89
MK-6503-MR 2250 200 138 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 15
2.4
MK-5501-SR 2250 100 128 30 5 49 30 9.5 - M10 19.5 29.5 14.5 14.5 18
1.8
MK-1501/150 650 100 64 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.9 16.5 4.5
0.23
MK-1501/300 650 100 64 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.9 16.5 4.5
0.23
MK-1501/400 650 100 64 15 6 39 15 15.5 - M4 34 34 5.9 16.5 4.5
0.23
MK-2501/500 1200 100 84 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.37
MK-2501/750 1200 100 84 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.37
MK-2501/1000 1200 100 84 20 5 35 20 5 - M6 17.5 30.5 4.7 4.7 8
0.37
MK-3501/600 1200 100 114 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.69
MK-3501/800 1200 100 114 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.69
MK-3501/1000 1200 100 114 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.69
MK-3501/1300 1200 100 114 24 5 39 24 7.5 - M8 9 20 5.2 5.2 10
0.69
MK-4501/800 2250 100 130 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34
MK-4501/1000 2250 100 130 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34
MK-4501/1200 2250 100 130 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34
MK-4501/1600 2250 100 130 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34
MK-4501/3850 2250 100 130 26 5 49 26 11.5 - M10 19.5 29.5 11 11 15
1.34

*圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。

PMK アダプタプレート

unit:mm
品番 A A1 B1 B2 B3 t d CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
PMK-20-2 66 20 39 20 5 2 5.5
0.038
PMK-25-2 75 20 35 20 5 2 6.5
0.038
PMK-30-2 90 22 39 22 8.5 2 8.5
0.051
PMK-45-2 120 26 49 26 11.5 2 10.5
0.087
PMK-55-2 128 30 49 30 9.5 2 10.5
0.093
PMK-30-3 90 22 39 22 8.5 3 8.5
0.076
PMK-35-3 100 24 39 24 7.5 3 8.5
0.085
PMK-55-3 128 30 49 30 9.5 3 10.5
0.139
PMK-15-4 55 15 39 15 15.5 4 4.5
0.065
PMK-20-4 66 20 39 20 5 4 5.5
0.077
PMK-25-4 75 20 35 20 5 4 6.5
0.078
PMK-35-4 100 24 39 24 7.5 4 8.5
0.114
PMK-45-4 120 26 49 26 11.5 4 10.5
0.15
PMK-55-4 128 30 49 30 9.5 4 10.5
0.185
PMK-25-5 75 20 35 20 5 5 6.5
0.098
PMK-30-5 90 22 39 22 8.5 5 8.5
0.128
PMK-25-6 75 20 35 20 5 6 6.5
0.116
PMK-45-6 120 26 49 26 11.5 6 10.5
0.26
PMK-55-6 128 30 49 30 9.5 6 10.5
0.28
PMK-35-7 100 24 39 24 7.5 7 8.5
0.2
PMK-55-7 128 30 49 30 9.5 7 10.5
0.232
PMK-25-8 75 20 35 20 5 8 6.5
0.156
PMK-35-8 100 24 39 24 7.5 8 8.5
0.226
PMK-45-8 120 26 49 26 11.5 8 10.5
0.344
PMK-25-9 75 20 35 20 5 9 6.5
0.176
PMK-35-10 100 24 39 24 7.5 10 8.5
0.281
PMK-45-10 120 26 49 26 11.5 10 10.5
0.411
PMK-55-10 128 30 49 30 9.5 10 10.5
0.44
PMK-65-10 138 30 49 30 9.5 10 10.5
0.5
PMK-35-11 100 24 39 24 7.5 11 8.5
0.315
PMK-45-12 120 26 49 26 11.5 12 10.5
0.51
PMK-55-12 128 30 49 30 9.5 12 10.5
0.558
PMK-65-12 138 30 49 30 9.5 12 10.5
0.604
PMK-55-13 128 30 49 30 9.5 13 10.5
0.605
PMK-55-14 128 30 49 30 9.5 14 10.5
0.647
PMK-35-15 100 24 39 24 7.5 15 8.5
0.43
PMK-65-15 138 30 49 30 9.5 15 10.5
0.755
PMK-45-16 120 26 49 26 11.5 16 10.5
0.691
PMK-55-16 128 30 49 30 9.5 16 10.5
0.74
PMK-55-17 128 30 49 30 9.5 17 10.5
0.791
PMK-45-18 120 26 49 26 11.5 18 10.5
0.777

  • 空気圧タイプ・常時閉のMKSがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。