MK選定表 ROLLON

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B1 C X D
タイプ 高さ
MR #15 MRS・MRS-C 47 19.4 MK-1501-A - 55 39 2.5 24 24
MRT-W・MRT-SW 34
MRS-W 23.4 PMK-15-4 28
#20 MRT-S・MRT-SC 59 23 MK-2001-A - 66 39 2.5 28 28
MRT-W・MRT-SW 42
MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 63 25 PMK-20-2 30
MRS-W・MRS-LW 44
#25 MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 70 29 MK2501-A - 75 35 8 36 36
MRS-W・MRS-LW 48 33 PMK-25-4 40
MRT・MRT-S・MRT-C・MRT-SC 73 26 お問い合わせください。
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 48
#30 MRS・MRS-L・MRS-C・MRS-LC 90 33 MK-3001-A - 90 39 7 42 42
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 60
MRS-W・MRS-LW 36 PMK-30-3 45
#35 MRS・MRS-L 100 38.5 MK-3501-A - 100 39 11.5 48 48
MRT-W・MRT-SW・MRT-LW 70
MRS-W・MRS-LW 45.5 PMK-35-7 55
#45 MRS・MRS-L 120 46 MK-4501-A - 120 49 16.5 60 60
MRT-W・MRT-LW 86
MRS-W・MRS-LW 56 PMK-45-10 70
#55 MRS・MRS-L 140 57.3 MK-5501-A - 128 49 21.5 70 70
MRS-W・MRS-LW 100 67.3 PMK-55-10 80
MRT-W・MRT-LW 55.3 お問い合わせください。

寸法図

MK選定表