MK選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B1 C X D
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#15 1622・1623・1632・1666 34 19.9 MK-1505-AK - 55 39 3.2 24 24
1631・1651・1653・1665 47
1661 19.8
1662 34
1621 23.9 PMK-15-4 28
#20 1622・1623・1666 44 25.35 MK-2005-AK - 66 39 3 30 30
1651・1653・1665 63
1661 25.4
1662 44
#25 1622・1623・1632・1666 48 29.9 MK-2505-AK - 75 35 3.5 36 36
1631・1651・1653・1665 70
1661
1662 48
1621・1624 33.9 PMK-25-4 40
#30 1622・1623・1632・1666 60 35.35 MK-3005-AK - 90 39 3.5 42 42
1631・1651・1653・1665 90
1661 35
1662 60
1621・1624 38.35 PMK-30-3 45
#35 1622・1623・1632・1666 70 40.4 MK-3505-AK - 100 39 4 48 48
1631・1651・1653・1665 100
1661 40
1662 70
1621・1624 47.4 PMK-35-7 55
#45 1622・1623 86 50.3 MK-4505-AK - 120 49 8 60 60
1651・1653 120
1621・1624 86 60.3 PMK-45-10 70
#55 1622・1623 100 57 MK-5505-AK - 128 49 13 70 70
1651・1653 140
1621・1624 100 67 PMK-55-10 80
#65 1622・1623 126 76 MK-6505-AK - 138 49 16.5 90 90
1651・1653 170
1675
1677
#20 1671 80 23.5 MK-2005-KB - 80 39 3.5 27 27
#25 1671 120 30 MK-2505-KB - 120 35 2.5 35 35
#35 1671 162 42.5 MK-3505-KB - 156 42 4.5 50 50
1805
1807
#25 1851・1853 70 30 MK-2505-AR - 75 35 3.5 36 36
1821・1824 48 34 PMK-25-4 40
#35 1851・1853 100 41 MK-3505-AR - 100 39 4 48 48
1821・1824 70 48 PMK-35-7 55
#45 1851・1853 120 51 MK-4505-AR - 120 49 8 60 60
1821・1824 86 61 PMK-45-10 70
#55 1851・1853 140 58 MK-5505-AR - 128 49 13 70 70
1821・1824 100 68 PMK-55-10 80
#65 1824 126 76 MK-6505-AR - 138 49 16.5 90 90
1853 170

寸法図

MK選定表