![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | 電気 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V(最小DC22V、最大DC26V) |
| 保護階級 | IP65 |
| 使用温度 | 5℃〜65℃ |
| ケーブル | 専用ケーブル(ロボット用、シールドつき)10m |
| ケーブル最小曲げ半径 | R66 |
| クランプ寿命 | >120000回 |
| 適用レールの呼び | #15〜#35 |
| レールの呼び | 電源電圧 | 突入電流 | 出力 |
|---|---|---|---|
| #15 | DC24V | 1.0A | DC24V/100mA |
| #20 | DC24V | 1.0A | DC24V/100mA |
| #25 | DC24V | 1.5A | DC24V/100mA |
| #30 | DC24V | 5.0A | DC24V/100mA |
| #35 | DC24V | 5.0A | DC24V/100mA |
直流安定化電源の容量が不足すると、突入電流により10msの間15Vの電圧降下を起こしコントローラがリセットされる場合があります。
十分な容量の直流安定化電源をご使用ください。
| レールの呼び | 開放時(開) | クランプ時(閉) |
|---|---|---|
| #15 | max.2.5s | max.3.0s |
| #20 | max.2.1s | max.2.1s |
| #25 | max.1.3s | max.1.4s |
| #30 | max.2.1s | max.2.1s |
| #35 | max.2.1s | max.2.1s |
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M3 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 端子 | 機能 | ピン配列 | 電線色 |
|---|---|---|---|
| +UB | 電源入力+24V DC | − | − |
| −UB | 電源入力 0V | − | − |
| D | 操作入力 | − | − |
| P0 | 開端出力 | − | − |
| P1 | 閉端出力 | − | − |
| +IN | エンコーダ1&2+電圧供給 | 8 | 赤 |
| −IN | エンコーダ1&2−電圧供給 | 7 | 青 |
| IN1 | エンコーダ1入力 | 3 | 緑 |
| IN2 | エンコーダ2入力 | 4 | 黄 |
| M1+ | +モータ1 | 2 | 茶 |
| M1− | −モータ1 | 1 | 白 |
| M2+ | +モータ2 | 6 | ピンク |
| M2− | −モータ2 | 5 | グレー |
| LED色 | 状態 | |
|---|---|---|
| 赤 | Pos0 | クランプ開 |
| 緑 | Pos1 | クランプ閉 |
| 黄 | M1 | モータ1駆動 |
| 黄 | M2 | モータ2駆動 |
| 品番 | 保持力 (N) |
形状 | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | G | L1 | L2 | H | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKE-1501-A | 550 | 100 | 55 | 15 | 133 | 120 | 8.5 | 15 | M4 | 17 | 12 | 4.5 | MKE1501A.dxf | 準備中 | 0.5 |
| MKE-2001-A | 800 | 100 | 66 | 20 | 135 | 120 | 14 | 20 | M5 | 21.5 | 14.4 | 5 | MKE2001A.dxf | 準備中 | 0.8 |
| MKE-2501-A | 1200 | 100 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 15.4 | 8 | MKE2501A.dxf | 準備中 | 2 |
| MKE-3001-A | 2000 | 100 | 90 | 22 | 174 | 161 | 8.5 | 22 | M8 | 29 | 20.3 | 10 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3501-A | 2000 | 100 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 20.5 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| MKE-1501-E | 550 | 200 | 55 | 15 | 133 | 120 | 8.5 | 15 | M4 | 17 | 11.6 | 4.5 | - | 準備中 | 0.5 |
| MKE-2501-E | 1200 | 200 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 20 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3501-E | 2000 | 200 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 28 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| MKE-2501-N | 1200 | 100 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 15.4 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-1505-AK | 550 | 200 | 55 | 15 | 133 | 120 | 8.5 | 15 | M4 | 17 | 11.6 | 4.5 | - | 準備中 | 0.5 |
| MKE-2005-AK | 800 | 200 | 66 | 20 | 133 | 120 | 10 | 20 | M6 | 21.5 | 15.5 | 6 | - | 準備中 | 0.8 |
| MKE-2505-AK | 1200 | 200 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 20 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3505-AK | 2000 | 200 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 28 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| MKE-2505-AR | 1200 | 200 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 20 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3505-AR | 2000 | 200 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 28 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| MKE-2003-BM | 800 | 200 | 66 | 20 | 133 | 120 | 10 | 20 | M6 | 21.5 | 15.5 | 6 | - | 準備中 | 0.8 |
| MKE-2503-BM | 1200 | 200 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 20 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3503-BM | 2000 | 200 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 28 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| MKE-2503-MR | 1200 | 200 | 75 | 20 | 148 | 135 | 10 | 20 | M6 | 24.5 | 20 | 8 | - | 準備中 | 2 |
| MKE-3503-MR | 2000 | 200 | 100 | 24 | 174 | 161 | 7.5 | 24 | M8 | 34 | 28 | 10 | - | 準備中 | 2.1 |
| 品番 | A | A1 | B1 | B2 | B3 | t | d | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMK-25-2 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 2 | 6.5 | - | 準備中 | 0.038 |
| PMK-30-3 | 90 | 22 | 39 | 22 | 8.5 | 3 | 8.5 | - | 準備中 | 0.076 |
| PMK-35-3 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 3 | 8.5 | - | 準備中 | 0.085 |
| PMK-15-4 | 55 | 15 | 39 | 15 | 15.5 | 4 | 4.5 | - | 準備中 | 0.065 |
| PMK-25-4 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 4 | 6.5 | - | 準備中 | 0.078 |
| PMK-35-4 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 4 | 8.5 | - | 準備中 | 0.114 |
| PMK-25-5 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 5 | 6.5 | - | 準備中 | 0.097 |
| PMK-25-6 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 6 | 6.5 | - | 準備中 | 0.116 |
| PMK-35-7 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 7 | 8.5 | - | 準備中 | 0.2 |
| PMK-25-9 | 75 | 20 | 35 | 20 | 5 | 9 | 6.5 | - | 準備中 | 0.175 |
| PMK-35-10 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 10 | 8.5 | - | 準備中 | 0.281 |
| PMK-35-11 | 100 | 24 | 39 | 24 | 7.5 | 11 | 8.5 | - | 準備中 | 0.315 |