MKE選定表 STAR

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
1605
1607
1645
1647
#15 1622・1623・1632・1666 34 19.9 MKE-1505-AK - 55 133 3.2 24 24
1631・1651・1653・1665 47
1661 19.8
1662 34
1621 23.9 PMK-15-4 28
#20 1622・1623・1666 44 25.35 MKE-2005-AK - 66 133 3 30 30
1651・1653・1665 63
1661 25.4
1662 44
#25 1622・1623・1632・1666 48 29.9 MKE-2505-AK - 75 148 3.5 36 36
1631・1651・1653・1665 70
1661 29.5
1662 48
1621・1624 33.9 PMK-25-4 40
#30 1622・1623・1632・1666 60 35.35 お問い合わせください。
1631・1651・1653・1665 90
1661 35
1662 60
1621・1624 38.35
#35 1622・1623・1632・1666 70 40.4 MKE-3505-AK - 100 174 4 48 48
1631・1651・1653・1665 100
1661 40
1662 70
1621・1624 47.4 PMK-35-7 55
1805
1807
#25 1851・1853 70 30 MKE-2505-AR - 75 148 3.5 36 36
1821・1824 48 34 PMK-25-4 40
#35 1851・1853 100 41 MKE-3505-AR - 100 174 4 48 48
1821・1824 70 48 PMK-35-7 55

寸法図

MKE選定表