MKE選定表 THK

unit:mm
タイプ レールの呼び キャリッジ 品番 アダプタプレート
品番
A B C X D
タイプ 高さ
SHS #15 SHS-C・SHS-LC 47 21 MKE-1501-A - 55 133 2.5 24 24
SHS-V・SHS-LV 34
SHS-R 25 PMK-15-4 28
#20 SHS-C・SHS-LC 63 25.4 MKE-2001-A - 66 133 4.5 30 30
SHS-V・SHS-LV 44
#25 SHS-C・SHS-LC 70 30.2 MKE-2501-A PMK-25-2 75 148 6 34 36
SHS-V・SHS-LV 48
SHS-R・SHS-LR 34.2 PMK-25-6 40
#30 SHS-C・SHS-LC 90 35 MKE-3001-A - 90 174 7 42 42
SHS-V・SHS-LV 60
SHS-R・SHS-LR 38 PMK-30-3 45
#35 SHS-C・SHS-LC 100 40.5 MKE-3501-A PMK-35-4 100 174 7.5 44 48
SHS-V・SHS-LV 70
SHS-R・SHS-LR 47.5 PMK-35-11 55
SNR
SNS
#25 SNR-R・SNR-LR・SNS-R・SNS-LR 50 25.5 MKE-2501-N - 75 148 3 31 31
SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 72
#30 SNR-R・SNR-LR・SNS-R・SNS-LR 60 31 MKE-3001-A - 90 174 3 38 38
SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 90
#35 SNR-R・SNR-LR・SNS-R・SNS-LR 70 35 MKE-3501-A - 100 174 7.5 44 44
SNR-C・SNR-LC・SNS-C・SNS-LC 100
SNR-RH・SNR-LRH・SNS-RH・SNS-LRH 70 46 PMK-35-11 55
SSR
SR
#15 SSR-XWY・SSR-XVY 34 19.5 MKE-1501-A - 55 133 2.5 24 24
SR-W・SR-V
SSR-XTBY 52 20
SR-TB・SR-SB 19.5
#20 SSR-XW・SSR-XV 42 22 MKE-2001-A - 66 135 2.5 28 28
SR-W・SR-V
SSR-XTB 59
SR-TB・SR-SB
#25 SSR-XWY・SSR-XVY 48 26.2 MKE-2501-A - 75 148 5 33 33
SR-WY・SR-VY 26
SSR-XTBY 73 26.2
SR-TBY・SR-SBY 26
#30 SSR-XW 60 32.5 MKE-3001-A - 90 174 7 42 42
SR-W・SR-V
SR-TB・SR-SB 90
#35 SSR-XW 70 36.5 MKE-3501-A - 100 174 11.5 48 48
SR-W・SR-V
SR-TB・SR-SB 100
HSR #15 HSR-A・HSR-B 47 19.3 MKE-1501-A - 55 133 2.5 24 24
HSR-R 34 23.3 PMK-15-4 28
#20 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 63 26 MKE-2001-A - 66 135 4.5 30 30
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
HSR-R・HSR-LR 44
#25 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 70 30.5 MKE-2501-A - 75 148 8 36 36
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
HSR-R・HSR-LR 48 34.5 PMK-25-4 40
#30 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 90 35 MKE-3001-A - 90 174 7 42 42
HSR-CA・HSR-HA・HSR-CB・HSR-HB
HSR-R・HSR-LR 60 38 PMK-30-3 45
#35 HSR-A・HSR-LA・HSR-B・HSR-LB 100 40.5 MKE-3501-A PMK-35-3 100 174 8.5 45 48
HSR-CA・HSR-HA
HSR-CB・HSR-HB 40
HSR-R・HSR-LR 70 47.5 PMK-35-10 55
SRG #15 SRG-A 47 20 MKE-1501-E - 55 133 3.2 24 24
SRG-V 34
#20 SRG-A・SRG-LA 63 25.4 お問い合わせください。
SRG-V・SRG-LV 44
#25 SRG-C・SRG-LC 70 31.5 MKE-2501-E PMK-25-5 75 148 3.5 31 36
SRG-R・SRG-LR 48 35.5 PMK-25-9 40
#30 SRG-C・SRG-LC 90 37 お問い合わせください。
SRG-R・SRG-LR 60 40
#35 SRG-C・SRG-LC 100 42 MKE-3501-E - 100 174 4 48 48
SRG-R・SRG-LR 70 49 PMK-35-7 55

寸法図

MKE選定表