TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MKR

Clamping Elements for Linear Guideways

MKR

  • リニアシャフト用。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
  • 空気圧onにより、シャフトをクランプします。
  • 空気圧offにより、クランプを開放します。
  • リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
  • 丸シャフトの硬度・寸法許容差についてはこちらをご参照ください
  • 仕様
  • 制御方式 空気圧・常時開
    最低使用圧力 0.2MPa
    最高使用圧力 0.8MPa
    レスポンスタイム max. 0.06s
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用シャフト径 φ12mm〜φ60mm
  • 保持力
  • 記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
  • 保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。
  • 配管
  • シャフト径 ねじの呼び 空気消費量
    (l/サイクル(ANR))
    φ12 M5 0.019
    φ16 M5 0.021
    φ20 M5 0.019
    φ25 M5 0.021
    φ30 M5 0.031
    φ40 M5 0.041
    φ50 M5 0.041
    φ60 M5 0.041

    *圧力が0.6MPaのときの値です。

  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M5 5.5
    M8 23
    M10 46

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

  • この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
    現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
    当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。

構造と材質

寸法・性能

MKR

unit:mm
品番 適応シャフト径 保持力
(N)
A A1 A2 B1 B2 B3 X X1 G H CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
MKR-1200-A 12 650 51 15 5 37 15 11 18 27.5 M5 6
0.29
MKR-1600-A 16 650 55 15 5 39 15 12.5 22 32 M5 6
0.39
MKR-2000-A 20 1000 66 45 5 38 18 13 25 38 M8 10
0.5
MKR-2500-A 25 1200 77 60 5 43 20 15 30 43 M10 12
0.78
MKR-3000-A 30 1750 92 68 5 48.5 25 14 35 48.5 M10 13
1.19
MKR-4000-A 40 2250 120 90 5 49 26 14 45 62 M10 15
2.08
MKR-5000-A 50 3000 132 108 5 49 30 9.5 50 67 M10 15
3.1
MKR-6000-A 60 3000 142 108 5 49 30 9.5 50 67 M10 15
3.1

*圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.2MPa〜0.8MPaの範囲では圧力に比例します。

  • 空気圧タイプ・常時閉のMKRSがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。