![]()
![]()
Clamping Elements for Linear Guideways
| 制御方式 | 空気圧・常時閉 |
|---|---|
| 開放圧力 | 0.4MPa〜0.8MPa |
| レスポンスタイム | max. 0.06s |
| 使用温度 | −10℃〜70℃ |
| 適用シャフト径 | φ12mm〜φ60mm |
*プラスコネクションの場合の圧力です。
| シャフト径 | ねじの呼び | 空気消費量* (l/サイクル(ANR)) |
|---|---|---|
| φ12 | M5 | 0.014 |
| φ16 | M5 | 0.015 |
| φ20 | M5 | 0.014 |
| φ25 | M5 | 0.015 |
| φ30 | M5 | 0.022 |
| φ40 | M5 | 0.029 |
| φ50 | M5 | 0.029 |
| φ60 | M5 | 0.029 |
*圧力が0.4MPaのときの値です。
| ねじの呼び* | 締めつけトルク (N・m) |
|---|---|
| M5 | 5.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
| 品番 | 適用シャフト径 | 保持力 (N) |
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | X | X1 | G | H | K | 質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKRS-1200-A-04 | 12 | 300 | 51 | 15 | 5 | 31 | 56 | 37 | 15 | 11 | 18 | 18 | 27.5 | M5 | 6 | 16 | MKRS1200A.dxf | 準備中 | 0.38 |
| MKRS-1600-A-04 | 16 | 300 | 55 | 15 | 5 | 35 | 58 | 39 | 15 | 12.5 | 22 | 22 | 32 | M5 | 6 | 16 | MKRS1600A.dxf | 準備中 | 0.42 |
| MKRS-2000-A-04 | 20 | 500 | 66 | 45 | 5 | 43 | 60 | 38 | 18 | 13 | 25 | 25 | 38 | M8 | 10 | 20 | MKRS2000A.dxf | 準備中 | 0.54 |
| MKRS-2500-A-04 | 25 | 650 | 77 | 60 | 5 | 51 | 63 | 43 | 20 | 15 | 30 | 30 | 43 | M10 | 12 | 22 | MKRS2500A.dxf | 準備中 | 0.84 |
| MKRS-3000-A-04 | 30 | 850 | 92 | 68 | 5 | 60 | 77.5 | 48.5 | 25 | 14 | 34 | 35 | 48.5 | M10 | 13 | 25 | MKRS3000A.dxf | 準備中 | 1.26 |
| MKRS-4000-A-04 | 40 | 1350 | 120 | 90 | 5 | 78.8 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 45 | 62 | M10 | 15 | 30 | MKRS4000A.dxf | 準備中 | 2.23 |
| MKRS-5000-A-04 | 50 | 1350 | 132 | 108 | 5 | 90.8 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 50 | 67 | M10 | 15 | 30 | MKRS5000A.dxf | 準備中 | 3.5 |
| MKRS-6000-A-04 | 60 | 1350 | 142 | 108 | 5 | 100.8 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 50 | 67 | M10 | 15 | 30 | MKRS6000A.dxf | 準備中 | 3.5 |