TOP > リニアクランパ・ズィー® > 商品一覧 > MKRS

Clamping Elements for Linear Guideways

MKRS

  • リニアシャフト用。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時閉(Normally Closed)タイプです。
  • 通常(空気圧off)は、ばねの力でシャフトをクランプしています。空気圧onにより、クランプを開放します。
  • リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
  • 丸シャフトの硬度・寸法許容差についてはこちらをご参照ください
  • 仕様
  • 制御方式 空気圧・常時閉
    開放圧力 0.55MPa〜0.8MPa
    レスポンスタイム max. 0.06s
    使用温度 −10℃〜70℃
    適用シャフト径 φ12mm〜φ60mm
  • 配管
  • シャフト径 ねじの呼び 空気消費量
    (l/サイクル(ANR))
    φ12 M5 0.019
    φ16 M5 0.021
    φ20 M5 0.019
    φ25 M5 0.021
    φ30 M5 0.031
    φ40 M5 0.041
    φ50 M5 0.041
    φ60 M5 0.041

    *圧力が0.6MPaのときの値です。

  • 取りつけ
  • ねじの呼び 締めつけトルク
    (N・m)
    M5 5.5
    M8 23
    M10 46

    *強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

  • この商品は、2010年9月25日に改訂されたRoHS指令2010/571/EUに対応しておりません。
    現在、改訂されたRoHS指令の適合に向けて取り組んでいます。
    当社商品のRoHS指令の対応状況はこちらをご参照ください。

構造と材質

寸法・性能

MKRS

unit:mm
品番 適用シャフト径 保持力
(N)
A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 X X1 G H K CAD DATA 2D/3D 質量
(kg)
MKRS-1200-A 12 350 51 15 5 31 56 37 15 11 18 18 27.5 M5 6 16
0.38
MKRS-1600-A 16 400 55 15 5 35 58 39 15 12.5 22 22 32 M5 6 16
0.42
MKRS-2000-A 20 600 66 45 5 43 60 38 18 13 25 25 38 M8 10 20
0.54
MKRS-2500-A 25 750 77 60 5 51 63 43 20 15 30 30 43 M10 12 22
0.84
MKRS-3000-A 30 1050 92 68 5 60 77.5 48.5 25 14 34 35 48.5 M10 13 25
1.26
MKRS-4000-A 40 1450 120 90 5 78.8 82 49 26 14 45 45 62 M10 15 30
2.23
MKRS-5000-A 50 2000 132 108 5 90.8 82 49 30 9.5 50 50 67 M10 15 30
3.5
MKRS-6000-A 60 2000 142 108 5 100.8 82 49 30 9.5 50 50 67 M10 15 30
3.5

  • 開放圧力(0.4MPa)のMKRSがあります。
  • 空気圧タイプ・常時開のMKRがあります。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。